Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Uyumlu Vida Boyutları | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Stokta |
Doğal renk
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
|||
| 56804 Stokta |
Doğal renk
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 76 Stokta |
Doğal renk
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 2394 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 96000 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 43840 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
|||
| 31998 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
|||
| 79 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
|||
| 280466 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| 509000 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 8160 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 19500 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 5000 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 247 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 703274 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin