Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Uyumlu Vida Boyutları | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96000 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 56804 Stokta |
Doğal renk
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 76 Stokta |
Doğal renk
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| 89000 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 255660 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|||
| 10368 Stokta |
Siyah
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 1000 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 68986 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 1968 Stokta |
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 328423 Stokta |
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|||
| 1776 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 850952 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 543840 Stokta |
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|||
| 222984 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 1040130900VR | 98 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1131444 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin