Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Uyumlu Vida Boyutları Satın Al
96000 Stokta
Doğal renk
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
76 Stokta
Doğal renk
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
2394 Stokta
Doğal renk
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
50 Stokta
Doğal renk
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
56804 Stokta
Doğal renk
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
592308 Stokta
Gri
LDPE - PIR
4.3 mm
7.0 mm
2.2 mm
612793 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
6.4 mm
10.9 mm
1.5 mm
2076702 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
497240 Stokta
Gri
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
361700 Stokta
Siyah
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
328423 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
391980 Stokta
Siyah
PVC
18.2 mm
2.0 mm
8261964 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
984191 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
400000 Stokta
Doğal renk
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
2919478 Stokta
Doğal renk
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
134000 Stokta
Doğal renk
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
190646 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • / 7
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001


Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

173124000022


Stok Seviyeleri
76 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

032120000001


Stok Seviyeleri
2394 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

173122500022


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.8 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022


Stok Seviyeleri
56804 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.6 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate
Tutucu Pul 4.3 mm 7.0 mm 2.2 mm LDPE - PIR

015104000203


Stok Seviyeleri
592308 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    2.2 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015206008703


Stok Seviyeleri
612793 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.9 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

015003000503


Stok Seviyeleri
2076702 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

015105000203


Stok Seviyeleri
497240 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    8.5 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

032050000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yassı Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

032050011407


Stok Seviyeleri
361700 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

015004000503


Stok Seviyeleri
328423 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

032060011407


Stok Seviyeleri
391980 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.2 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    PVC
  • Renk
    Siyah
Tutucu Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015208008703


Stok Seviyeleri
8261964 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015204008703


Stok Seviyeleri
984191 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

041025000001


Stok Seviyeleri
400000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 12.0 mm 1.0 mm HDPE

1040080900VR


Stok Seviyeleri
2919478 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 9.5 mm 1.0 mm HDPE

1040350900VR


Stok Seviyeleri
134000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

015210008703


Stok Seviyeleri
190646 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66