Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Uyumlu Vida Boyutları Satın Al
328423 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
96000 Stokta
Doğal renk
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
126500 Stokta
Mavi
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
177429 Stokta
Siyah
PVC
9.0 mm
1.5 mm
246948 Stokta
Siyah
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
30.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
89000 Stokta
Doğal renk
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
255660 Stokta
Doğal renk
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
543840 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
563706 Stokta
Gri
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
10368 Stokta
Siyah
PVC
15.0 mm
1.5 mm
1776 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
8.0 mm
1.0 mm
1683000 Stokta
Doğal renk
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
68986 Stokta
Doğal renk
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
1000 Stokta
Doğal renk
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
  • / 7
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

015004000503


Stok Seviyeleri
328423 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015106000203


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

003160000001


Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

015006000503


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

015202508703


Stok Seviyeleri
126500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

032030011407


Stok Seviyeleri
177429 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yassı Pul 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

033040011407


Stok Seviyeleri
246948 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Tutucu Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

003100000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040060900VR


Stok Seviyeleri
89000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

003120000001


Stok Seviyeleri
255660 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

015005000503


Stok Seviyeleri
543840 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

015108000203


Stok Seviyeleri
563706 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

033030011407


Stok Seviyeleri
10368 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PVC
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Siyah
Tutucu Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

041100000001


Stok Seviyeleri
1776 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

041040000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 18.0 mm 1.5 mm HDPE

1040100900VR


Stok Seviyeleri
1683000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

1040260900VR


Stok Seviyeleri
68986 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Tutucu Pul 8.0 mm 0.8 mm HDPE

497516


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    HDPE
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

173144000022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    PC
  • Tam Malzeme
    Polycarbonate