These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Series Code :SR2787
Seri Kodu: SR2787
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Yassılar Arası Mesafe | Pano Kalınlık A Aralığı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,1802 TL - 26,1802 TL | 94816 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
6,1646 TL - 6,1646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Dişi
|
||
14,6147 TL - 14,6147 TL | 215680 Stokta |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Dişi/Erkek
|
||
2,0002 TL - 2,0002 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Dişi
|
||
2,8517 TL - 2,8517 TL | 2000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Dişi
|
||
1,7453 TL - 4,2761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi
|
||
2,5746 TL - 2,5746 TL | 1000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Dişi
|
||
8,2881 TL - 8,2881 TL | 1000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Dişi
|
||
3,2415 TL - 3,2415 TL | 2000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Dişi
|
||
8,4954 TL - 8,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Dişi
|
||
8,2881 TL - 8,2881 TL | 1000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Dişi
|
||
3,0279 TL - 7,4186 TL | 1000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Dişi
|
||
2,406 TL - 2,406 TL | 1000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Dişi
|
||
8,4954 TL - 8,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Dişi
|
||
3,108 TL - 3,108 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Dişi
|
||
1,8053 TL - 1,8053 TL | 2000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Dişi
|
||
2,4737 TL - 2,4737 TL | 2000 Stokta |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Dişi
|
||
8,4954 TL - 8,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Dişi
|
||
5,7022 TL - 6,3358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Dişi
|
||
8,4954 TL - 8,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin