Menü Arama

Yapışkan Montajlı Kablo Kelepçesi Ayağı

Stokta

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR1718

Seri Kodu: SR1718

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
28 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
4,6577 TL - 4,6577 TL 133059 Stokta
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
8,2011 TL - 8,2011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
5,1624 TL - 5,1624 TL 189964 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
3,4907 TL - 3,4907 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
4,868 TL - 4,868 TL 490000 Stokta
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
6,4978 TL - 6,4978 TL 256888 Stokta
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
3,2909 TL - 3,2909 TL 8976 Stokta
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
13,5535 TL - 13,5535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
8,2011 TL - 8,2011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
6,4143 TL - 15,7152 TL 27868 Stokta
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,868 TL - 4,868 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 19397 Stokta
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
7,7383 TL - 7,7383 TL 780800 Stokta
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
13,067 TL - 13,067 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
35,4327 TL - 35,4327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
6,8447 TL - 6,8447 TL 826200 Stokta
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
6,5293 TL - 6,5293 TL 90 Stokta
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
4,868 TL - 4,868 TL 232000 Stokta
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
  • / 2
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı PA66 Natural

460334

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
133059 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ABS White

FTH-40A-RT

Fiyat Aralığı
8,2011 TL - 8,2011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 6 0.142 in PA Natural

FTH-5A1-RT-M

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
189964 Stokta
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida PA66 Natural

FTH-7-01-M

Fiyat Aralığı
3,4907 TL - 3,4907 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Yükseklik
    7.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494645

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
490000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    21.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 4.8 mm PVC White

FTH-2A4-RT-M

Fiyat Aralığı
6,4978 TL - 6,4978 TL

Stok Seviyeleri
256888 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 4.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    26.2 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida Nylon 6/6 Natural

FTH-5-01-M

Fiyat Aralığı
3,2909 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
8976 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
  • Toplam Genişlik
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Natural

FTH-8A-RT-M

Fiyat Aralığı
13,5535 TL - 13,5535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ABS White

FTH-40A1-RT

Fiyat Aralığı
8,2011 TL - 8,2011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    3.45 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.05 mm
  • Toplam Genişlik
    19.05 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Vida 6 3.6 mm PA Black

FTH-5-UVB-M

Fiyat Aralığı
15,7152 TL - 6,4143 TL

Stok Seviyeleri
27868 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494644

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Toplam Yükseklik
    3.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Toplam Genişlik
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Natural

FTH-4A-RT-M

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
19397 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Toplam Genişlik
    25.4 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494643

Fiyat Aralığı
7,7383 TL - 7,7383 TL

Stok Seviyeleri
780800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
  • Toplam Genişlik
    12.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 6 3.6 mm PA Black

FTH-5A-RT-UVB-M

Fiyat Aralığı
13,067 TL - 13,067 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Acrylic Based Adhesive
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Taban Yüksekliği
    6.1 mm
  • Uyumlu Kablo Bağı Genişlik Aralığı
    2.5 - 3.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Natural

FTH-10A-RT-M

Fiyat Aralığı
35,4327 TL - 35,4327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Delik Çapı A
    3.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Natural

460329

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    3.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.5 mm
  • Toplam Genişlik
    12.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494646

Fiyat Aralığı
6,8447 TL - 6,8447 TL

Stok Seviyeleri
826200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan ve Vidalı PA66 Natural

460332

Fiyat Aralığı
6,5293 TL - 6,5293 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan 2.5 mm PA Natural

MFTH-2-01A4-RT

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Malzemesi
    Rubber Based Adhesive
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Yapışkan PA66 Black

494648

Fiyat Aralığı
4,868 TL - 4,868 TL

Stok Seviyeleri
232000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66