Menü Arama

Yarık Donanım Sargısı

Stokta

This Cable Wrap is crush resistant and is a tough durable protection for cable looms. It protects against damage and wear without restricting its flexibility. It is easy to install with a special tool.

Series Code :SR1723

Seri Kodu: SR1723

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Et Kalınlığı Kablo Çapı Renk Bobin Başına Uzunluk Malzeme İç Çap Satın Al
1660 Stokta
0.8 mm
16.0 mm
Siyah
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
1152 Stokta
0.9 mm
23.0 mm
Beyaz
30.0 m
PP
20.0 mm
8766 Stokta
0.8 mm
6.0 mm
Siyah
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
722 Stokta
0.8 mm
16.0 mm
Siyah
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
10.0 mm
Siyah
100.0 m
PP
8.0 mm
918 Stokta
1.3 mm
32.0 mm
Siyah
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
1980 Stokta
1.0 mm
25.0 mm
Beyaz
20.0 m
PP
25.0 mm
  • / 2
Yarık Donanım Sargısı 15.0 mm Nylon 6 Siyah CAT-15-PP

SHR-15-6NB


Stok Seviyeleri
1660 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Kablo Çapı
    16.0 mm
  • Et Kalınlığı
    0.8 mm
  • Bobin Başına Uzunluk
    50.0 m
  • Birlikte Kullanılacak:
    CAT-15-PP
Yarık Donanım Sargısı 20.0 mm PP White CAT-20-PP

SHR-20-PPW


Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.0 mm
  • Kablo Çapı
    23.0 mm
  • Et Kalınlığı
    0.9 mm
  • Bobin Başına Uzunluk
    30.0 m
  • Birlikte Kullanılacak:
    CAT-20-PP
Yarık Donanım Sargısı 5.0 mm Nylon 6 Siyah CAT-05-PP-BL

SHR-05-6NB


Stok Seviyeleri
8766 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Kablo Çapı
    6.0 mm
  • Et Kalınlığı
    0.8 mm
  • Bobin Başına Uzunluk
    100.0 m
  • Birlikte Kullanılacak:
    CAT-05-PP-BL
Yarık Donanım Sargısı 15.0 mm Nylon 6 Siyah CAT-15-PP

SHR-15-6V0B


Stok Seviyeleri
722 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Kablo Çapı
    16.0 mm
  • Et Kalınlığı
    0.8 mm
  • Bobin Başına Uzunluk
    50.0 m
  • Birlikte Kullanılacak:
    CAT-15-PP
Yarık Donanım Sargısı 8.0 mm PP Siyah CAT-08-PP

SHR-08-PPB


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Kablo Çapı
    10.0 mm
  • Et Kalınlığı
    0.8 mm
  • Bobin Başına Uzunluk
    100.0 m
  • Birlikte Kullanılacak:
    CAT-08-PP
Yarık Donanım Sargısı 32.0 mm Nylon 6 Siyah CAT-32-PP

SHR-32-6NB


Stok Seviyeleri
918 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    32.0 mm
  • Kablo Çapı
    32.0 mm
  • Et Kalınlığı
    1.3 mm
  • Bobin Başına Uzunluk
    15.0 m
  • Birlikte Kullanılacak:
    CAT-32-PP
Yarık Donanım Sargısı 25.0 mm PP White CAT-25-PP

SHR-25-PPW


Stok Seviyeleri
1980 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    25.0 mm
  • Kablo Çapı
    25.0 mm
  • Et Kalınlığı
    1.0 mm
  • Bobin Başına Uzunluk
    20.0 m
  • Birlikte Kullanılacak:
    CAT-25-PP