PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRRN
Seri Kodu: SRRN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Pano Kalınlığını Alır | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
39,1126 TL - 39,1126 TL | 131 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
22,5003 TL - 22,5003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
16,9278 TL - 16,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | 246096 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
30,9106 TL - 30,9106 TL | 1488 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 195 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
29,7551 TL - 29,7551 TL | 929 Stokta |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | 270504 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
29,7551 TL - 29,7551 TL | 19960 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
39,1126 TL - 39,1126 TL | 1700 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
38,1665 TL - 38,1665 TL | 1464 Stokta |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
35,643 TL - 35,643 TL | 1000 Stokta |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
3.835,5652 TL - 4.261,7391 TL | 4 Stokta |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
26,706 TL - 26,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
16,5072 TL - 16,5072 TL | 1499 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
50,0475 TL - 50,0475 TL | 1061 Stokta |
6.673 in
169.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
22,921 TL - 22,921 TL | 374 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin