Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRRN
Seri Kodu: SRRN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Pano Kalınlığını Alır | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,7674 TL - 3,7674 TL | 2991 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
6,7096 TL - 8,2835 TL | 3885 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
4,1125 TL - 5,0773 TL | 9424 Stokta |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
4,9124 TL - 4,9124 TL | 60000 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
26,2936 TL - 26,2936 TL | 1053 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
28,9986 TL - 28,9986 TL | 1050 Stokta |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
27,2317 TL - 27,2317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
31,9631 TL - 31,9631 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
24,0774 TL - 24,0774 TL | 171 Stokta |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
21,6592 TL - 21,6592 TL | 2500 Stokta |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
16,5072 TL - 16,5072 TL | 1499 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
16,2969 TL - 16,2969 TL | 195 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
43,8442 TL - 43,8442 TL | 1500 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
16,9278 TL - 16,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
11,6707 TL - 11,6707 TL | 246096 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
17,8741 TL - 17,8741 TL | 247 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
13,0375 TL - 13,0375 TL | 512838 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
18,0844 TL - 18,0844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin