Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzları

Stokta

PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.

Series Code :SRRN

Seri Kodu: SRRN

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Pano Kalınlığını Alır Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe Satın Al
45,689 TL - 45,689 TL 500 Stokta
203.2 mm
3.2 mm
88.9 mm
33,9231 TL - 33,9231 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
27,5875 TL - 27,5875 TL 15546 Stokta
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
32,0662 TL - 32,0662 TL 1000 Stokta
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
38,1665 TL - 38,1665 TL 1464 Stokta
99.7 mm
1.6 mm
92.1 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL 270504 Stokta
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
16,9278 TL - 16,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
2 mm
38.1 mm
24,3928 TL - 24,3928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 2000 Stokta
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
16,9278 TL - 16,9278 TL 1601 Stokta
114.3 mm
1.6 mm
101.6 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 48716 Stokta
190.5 mm
1.6 mm
165.1 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 246096 Stokta
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 929 Stokta
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 512838 Stokta
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
18,0844 TL - 18,0844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL 1081 Stokta
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
28,5985 TL - 28,5985 TL 1498 Stokta
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL 171 Stokta
177.8 mm
1.6 mm
164.1 mm
  • / 5
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.125 in 203.2 mm PA

RDC-800-130

Fiyat Aralığı
45,689 TL - 45,689 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    3.2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 114.3 mm PA

RDC-450

Fiyat Aralığı
33,9231 TL - 33,9231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 63.5 mm PA

RDC-250

Fiyat Aralığı
27,5875 TL - 27,5875 TL

Stok Seviyeleri
15546 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 114.3 mm PA

RSFS-451

Fiyat Aralığı
32,0662 TL - 32,0662 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 99.7 mm PC

TCG1-3.925-23

Fiyat Aralığı
38,1665 TL - 38,1665 TL

Stok Seviyeleri
1464 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    92.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    99.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 101.6 mm PA

RSDC-400

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
270504 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 63.5 mm PA

MPCG-250

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 88.9 mm PA

RSDC-350

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    63.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 203.2 mm PA

RSDC-800

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    177.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 114.3 mm PA

RCGH-45

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
1601 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    101.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 127.0 mm PA

RCGH-50

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    114.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 190.5 mm PA

RSDC-750

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
48716 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    165.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    190.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 76.2 mm Nylon 6/6

RCG-1

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
246096 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    63.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 177.8 mm PA

RSDC-700

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
929 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    152.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    177.8 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 114.3 mm PA

RSDC-450

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 101.6 mm PA

RCG-2

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
512838 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm PA

RCGH-60

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    139.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 139.7 mm PA

RCGH-55

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
1081 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm PA

RSDC-600

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
1498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 177.8 mm PA

RN-700-3

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    164.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    177.8 mm