Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzları

Stokta

PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.

Series Code :SRRN

Seri Kodu: SRRN

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Pano Kalınlığını Alır Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe Satın Al
34,7559 TL - 34,7559 TL 500 Stokta
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
28,9986 TL - 28,9986 TL 1050 Stokta
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
47,2086 TL - 47,2086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 19960 Stokta
63.5 mm
1.6 mm
55.9 mm
29,2722 TL - 29,2722 TL 1005 Stokta
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
31,9631 TL - 31,9631 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
21,6592 TL - 21,6592 TL 2500 Stokta
164.1 mm
1.6 mm
152.4 mm
16,5072 TL - 16,5072 TL 1499 Stokta
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
43,8442 TL - 43,8442 TL 1500 Stokta
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL 5805 Stokta
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
18,3998 TL - 18,3998 TL 47362 Stokta
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
39,1126 TL - 39,1126 TL 1000 Stokta
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
3.835,5652 TL - 4.261,7391 TL 4 Stokta
1227.8 mm
1.6 mm
31,6476 TL - 31,6476 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
26,706 TL - 26,706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
39,1126 TL - 39,1126 TL 1700 Stokta
50.8 mm
1.6 mm
25.4 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL 37716 Stokta
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
17,8741 TL - 17,8741 TL 247 Stokta
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
24,0774 TL - 24,0774 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.2 mm
2 mm
50.8 mm
  • / 5
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 177.8 mm PA

RSFS-700

Fiyat Aralığı
34,7559 TL - 34,7559 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    152.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    177.8 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 139.7 mm PA

RSFS-550

Fiyat Aralığı
28,9986 TL - 28,9986 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    114.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm PA

RSSHG-601-165

Fiyat Aralığı
47,2086 TL - 47,2086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 63.5 mm PC

TCG1-2.500-23

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
19960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    55.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm PA

RSFS-600

Fiyat Aralığı
29,2722 TL - 29,2722 TL

Stok Seviyeleri
1005 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 203.2 mm PA

RSFS-800

Fiyat Aralığı
31,9631 TL - 31,9631 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    177.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 164.1 mm PA

RN-650-2

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    152.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    164.1 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 101.6 mm PA

RCGH-40

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
1499 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 127.0 mm PA

RSSHG-501-165

Fiyat Aralığı
43,8442 TL - 43,8442 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    101.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 139.7 mm PA

MPCG-550

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
5805 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    114.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 88.9 mm PA

RN-350-2

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
47362 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 63.5 mm PA

RSSHG-251-165

Fiyat Aralığı
39,1126 TL - 39,1126 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Yaylı Kilit 0.062 in 1227.8 mm PVC

ACGC-4800

Fiyat Aralığı
4.261,7391 TL - 3.835,5652 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    1227.8 mm
  • Toplam Genişlik
    8.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 139.7 mm PA Black

MPCGCN-550

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    114.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 101.6 mm PA Black

MPCGCN-400

Fiyat Aralığı
26,706 TL - 26,706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 63.5 mm PA

RSDC-250

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 50.8 mm PA

RSSHG-201-165

Fiyat Aralığı
39,1126 TL - 39,1126 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    25.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 76.2 mm PA

RSDC-300

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
37716 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 76.2 mm PA

MPCG-300

Fiyat Aralığı
17,8741 TL - 17,8741 TL

Stok Seviyeleri
247 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.079 in 76.2 mm PA

MPCGCN-300

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm