PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRRN
Seri Kodu: SRRN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Pano Kalınlığını Alır | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
18,0844 TL - 18,0844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
38,1665 TL - 38,1665 TL | 1464 Stokta |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
34,2695 TL - 34,2695 TL | 40000 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 14640 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
33,9231 TL - 33,9231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
16,9278 TL - 16,9278 TL | 1601 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
15,8764 TL - 15,8764 TL | 180115 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
28,3487 TL - 28,3487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
17,2432 TL - 17,2432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 1081 Stokta |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
27,5875 TL - 27,5875 TL | 15546 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
41,1993 TL - 41,1993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 in
114.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
34,0802 TL - 34,0802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
6,7096 TL - 8,2835 TL | 3885 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
3,7674 TL - 3,7674 TL | 2991 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
4,9124 TL - 4,9124 TL | 60000 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
6,4451 TL - 6,4451 TL | 131676 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
4,1125 TL - 5,0773 TL | 9424 Stokta |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin