Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,1735 TL - 6,387 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
11,0464 TL - 13,6375 TL 279810 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
5,281 TL - 6,5198 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
13,3617 TL - 16,496 TL 306109 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
13,091 TL - 16,1618 TL 344223 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
9,2883 TL - 10,3204 TL 367080 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
14,582 TL - 18,0025 TL 24000 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
8,3397 TL - 9,2663 TL 77501 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
3600 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
5,0229 TL - 6,2011 TL 20460 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
15,2578 TL - 18,8368 TL 37468 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
16,1664 TL - 19,9585 TL 19456 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
8,8168 TL - 9,7965 TL 2262312 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
10,4524 TL - 12,9043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
11,8984 TL - 14,6893 TL 363472 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
8,7384 TL - 9,7093 TL 183968 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
10,5684 TL - 13,0474 TL 298320 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
18,3487 TL - 22,6527 TL 114264 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
8,4484 TL - 9,3872 TL 180108 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
8,0556 TL - 8,9508 TL 905886 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • / 5
5.0 mm

311220540050

Fiyat Aralığı
6,387 TL - 5,1735 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
8.0 mm

311430840050

Fiyat Aralığı
13,6375 TL - 11,0464 TL

Stok Seviyeleri
279810 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311220340050

Fiyat Aralığı
6,5198 TL - 5,281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311431040050

Fiyat Aralığı
16,496 TL - 13,3617 TL

Stok Seviyeleri
306109 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
15.0 mm

311321540050

Fiyat Aralığı
16,1618 TL - 13,091 TL

Stok Seviyeleri
344223 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
5.0 mm

311430540050

Fiyat Aralığı
10,3204 TL - 9,2883 TL

Stok Seviyeleri
367080 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311431240050

Fiyat Aralığı
18,0025 TL - 14,582 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
6.0 mm

311320640050

Fiyat Aralığı
9,2663 TL - 8,3397 TL

Stok Seviyeleri
77501 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311531240050


Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311250340050

Fiyat Aralığı
6,2011 TL - 5,0229 TL

Stok Seviyeleri
20460 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
15.0 mm

311431540050

Fiyat Aralığı
18,8368 TL - 15,2578 TL

Stok Seviyeleri
37468 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
6.0 mm

311530640050

Fiyat Aralığı
19,9585 TL - 16,1664 TL

Stok Seviyeleri
19456 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311430340050

Fiyat Aralığı
9,7965 TL - 8,8168 TL

Stok Seviyeleri
2262312 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311321040050

Fiyat Aralığı
12,9043 TL - 10,4524 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311321240050

Fiyat Aralığı
14,6893 TL - 11,8984 TL

Stok Seviyeleri
363472 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
8.0 mm

311320840050

Fiyat Aralığı
9,7093 TL - 8,7384 TL

Stok Seviyeleri
183968 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
7.0 mm

311430740050

Fiyat Aralığı
13,0474 TL - 10,5684 TL

Stok Seviyeleri
298320 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311531040050

Fiyat Aralığı
22,6527 TL - 18,3487 TL

Stok Seviyeleri
114264 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
7.0 mm

311320740050

Fiyat Aralığı
9,3872 TL - 8,4484 TL

Stok Seviyeleri
180108 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
5.0 mm

311320540050

Fiyat Aralığı
8,9508 TL - 8,0556 TL

Stok Seviyeleri
905886 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass