Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PVC Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Seri Kodu: SR2788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,5841 TL - 4,5841 TL 3120 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
2,6687 TL - 2,6687 TL 41972 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
3,2173 TL - 3,2173 TL 2041 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
1,4088 TL - 1,4088 TL 3991 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
1,8925 TL - 1,8925 TL 8736 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,8137 TL - 0,8137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
6.4 mm
3.2 mm
2,618 TL - 2,618 TL 1302 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
2,618 TL - 2,618 TL 62582 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL 9000 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
1,2616 TL - 1,2616 TL 555135 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
1,6612 TL - 1,6612 TL 161546 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
3,8586 TL - 3,8586 TL 41986 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL 292725 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
12,1964 TL - 12,1964 TL 22432 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
3,8829 TL - 3,8829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
6.4 mm
35.0 mm
1,2616 TL - 1,2616 TL 39525 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
1,6612 TL - 1,6612 TL 35504 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL 2994 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL 37240 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
1,8393 TL - 1,8393 TL 2146 Stokta
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
  • / 6
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

SS8-8L

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
3120 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

SS8-4.8MML

Fiyat Aralığı
2,6687 TL - 2,6687 TL

Stok Seviyeleri
41972 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

SS8-5L

Fiyat Aralığı
3,2173 TL - 3,2173 TL

Stok Seviyeleri
2041 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

SS6-7.9MM

Fiyat Aralığı
1,4088 TL - 1,4088 TL

Stok Seviyeleri
3991 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

SS6-5

Fiyat Aralığı
1,8925 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
8736 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

SS8-3.2MM

Fiyat Aralığı
0,8137 TL - 0,8137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

SS6-12

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
1302 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm CPVC

SS8-10

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
62582 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

SS8-3

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

SS8-2

Fiyat Aralığı
1,2616 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
555135 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS6-4.8MM

Fiyat Aralığı
1,6612 TL - 1,6612 TL

Stok Seviyeleri
161546 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

SS8-6L

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
41986 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

SS6-4

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
292725 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

SS3/8-11.1MM

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
22432 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

SS8-SL35MM

Fiyat Aralığı
3,8829 TL - 3,8829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

SS4-2

Fiyat Aralığı
1,2616 TL - 1,2616 TL

Stok Seviyeleri
39525 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS4-4.8MM

Fiyat Aralığı
1,6612 TL - 1,6612 TL

Stok Seviyeleri
35504 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

SS4-4

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
2994 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

SS4-3

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
37240 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

SS4-7.9MM

Fiyat Aralığı
1,8393 TL - 1,8393 TL

Stok Seviyeleri
2146 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.9 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey