Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PVC Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PVC spacers are versatile and durable components that offer exceptional functionality and reliability in various applications. Made from high-quality polyvinyl chloride (PVC), these spacers are known for their excellent mechanical properties and resistance to corrosion, chemicals, and weathering. The main characteristic of round unthreaded PVC spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. With different sizes and lengths available, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PVC spacers is their outstanding strength and durability. PVC is a rigid material known for its robustness, making these spacers suitable for applications where load-bearing capacity and longevity are crucial. Additionally, round unthreaded PVC spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Moreover, round unthreaded PVC spacers are resistant to chemicals, making them suitable for use in harsh environments or applications that involve exposure to corrosive substances.

  • Material: CPVC, PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR2788

Seri Kodu: SR2788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
102 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
12,9163 TL - 12,9163 TL 2822 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
4.8 mm
18,2946 TL - 18,2946 TL 20350 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
5,1308 TL - 5,1308 TL 3498 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
7,5596 TL - 7,5596 TL 650 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
8,5269 TL - 8,5269 TL 1953 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
7,2758 TL - 7,2758 TL 1000 Stokta
6.8 mm
12.7 mm
9.5 mm
3,5012 TL - 3,5012 TL 9392 Stokta
10.1 mm
12.7 mm
6.4 mm
4,6577 TL - 4,6577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 2000 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL 292725 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
2,618 TL - 2,618 TL 62582 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
1,6612 TL - 1,6612 TL 161546 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
1,6192 TL - 1,6192 TL 3053 Stokta
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 57610 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
1,4298 TL - 1,4298 TL 9000 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
3,8586 TL - 3,8586 TL 41986 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
1,8838 TL - 1,8838 TL 25100 Stokta
4.4 mm
9.5 mm
3.2 mm
2,1554 TL - 2,1554 TL 17192 Stokta
4.4 mm
6.4 mm
25.4 mm
2,1554 TL - 2,1554 TL 212040 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
6.4 mm
2,5234 TL - 2,5234 TL 37005 Stokta
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
  • / 6
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

SS1/4-4.8MM

Fiyat Aralığı
12,9163 TL - 12,9163 TL

Stok Seviyeleri
2822 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 38.1 mm CPVC

SS1/4-12

Fiyat Aralığı
18,2946 TL - 18,2946 TL

Stok Seviyeleri
20350 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    38.1 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 12.7 mm PVC

SS1/4-4

Fiyat Aralığı
5,1308 TL - 5,1308 TL

Stok Seviyeleri
3498 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

SS1/4-8

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
650 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm CPVC

SS3/8-10

Fiyat Aralığı
8,5269 TL - 8,5269 TL

Stok Seviyeleri
1953 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 6.8 mm 12.7 mm 9.5 mm PVC

SS1/4-3

Fiyat Aralığı
7,2758 TL - 7,2758 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    6.8 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 6.4 mm CPVC

SS3/8-2

Fiyat Aralığı
3,5012 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
9392 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 10.1 mm 12.7 mm 19.1 mm CPVC

SS3/8-6

Fiyat Aralığı
4,6577 TL - 4,6577 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    10.1 mm
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

SS6-6

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

SS6-4

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
292725 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm CPVC

SS8-10

Fiyat Aralığı
2,618 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
62582 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    31.8 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

SS6-4.8MM

Fiyat Aralığı
1,6612 TL - 1,6612 TL

Stok Seviyeleri
161546 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

SS6-3.2MM

Fiyat Aralığı
1,6192 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
3053 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

SS8-6

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
57610 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

SS8-3

Fiyat Aralığı
1,4298 TL - 1,4298 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

SS8-6L

Fiyat Aralığı
3,8586 TL - 3,8586 TL

Stok Seviyeleri
41986 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

SS8-3.2MML

Fiyat Aralığı
1,8838 TL - 1,8838 TL

Stok Seviyeleri
25100 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 4.4 mm 6.4 mm 25.4 mm CPVC

SS8-8

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
17192 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

SS10-2

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
212040 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey
Ara Parçası 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

SS10-3

Fiyat Aralığı
2,5234 TL - 2,5234 TL

Stok Seviyeleri
37005 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Chlorinated Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Grey