Menü Arama

Yuvarlak Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Series Code :SR2797

Seri Kodu: SR2797

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
177 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dahili Diş Uzunluğu Gövde Çapı Stil Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Dahili Diş Uzunluğu A Ara Parça Uzunluğu Satın Al
43,1714 TL - 43,1714 TL 200 Stokta
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
52,9629 TL - 52,9629 TL 96 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
25.0 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
64,2009 TL - 64,2009 TL 1500 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
40.0 mm
64,2009 TL - 64,2009 TL 50 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
45.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 3700 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
49,5217 TL - 49,5217 TL 55800 Stokta
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
35.0 mm
26,0752 TL - 26,0752 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 1300 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
26,0752 TL - 26,0752 TL 3700 Stokta
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
4.0 mm
8.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 5869 Stokta
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 134400 Stokta
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
3.0 mm
6.0 mm
43,8442 TL - 43,8442 TL 1666 Stokta
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 3708 Stokta
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
20.0 mm
25,9701 TL - 25,9701 TL 316260 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
16.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL 30618 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
30.0 mm
39,0076 TL - 39,0076 TL 7498 Stokta
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
30.0 mm
26,0752 TL - 26,0752 TL 200 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
16.0 mm
40,1673 TL - 40,1673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
45.0 mm
28,7733 TL - 28,7733 TL 1560 Stokta
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
15.0 mm
  • / 9
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M4 25.0 mm

TNM4-9.5-25-1

Fiyat Aralığı
43,1714 TL - 43,1714 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M6 25.0 mm

TNM6-12.7-25-1

Fiyat Aralığı
52,9629 TL - 52,9629 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
  • Gövde Çapı
    12.7 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 8.0 mm

300408000038

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    4.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M6 40.0 mm

TNM6-12.7-40-1

Fiyat Aralığı
64,2009 TL - 64,2009 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
  • Gövde Çapı
    12.7 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M6 45.0 mm

TNM6-12.7-45-1

Fiyat Aralığı
64,2009 TL - 64,2009 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
  • Gövde Çapı
    12.7 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    12.7 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 12.0 mm

300412000038

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
3700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 35.0 mm

300435059935

Fiyat Aralığı
49,5217 TL - 49,5217 TL

Stok Seviyeleri
55800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 20.0 mm

300320059935

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 25.0 mm

300325059935

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 8.0 mm

300308059935

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
3700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    4.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 8.0 mm

300408059935

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
5869 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    4.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 6.0 mm

300406059935

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
134400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    3.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 25.0 mm

300425059935

Fiyat Aralığı
43,8442 TL - 43,8442 TL

Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 8.0 mm M4 20.0 mm

300420000038

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
3708 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 16.0 mm

300316000038

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
316260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 30.0 mm

300330000038

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
30618 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 30.0 mm

300330059935

Fiyat Aralığı
39,0076 TL - 39,0076 TL

Stok Seviyeleri
7498 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical 6.0 mm M3 16.0 mm

300316059935

Fiyat Aralığı
26,0752 TL - 26,0752 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 45.0 mm

TNM3-6.5-45-1

Fiyat Aralığı
40,1673 TL - 40,1673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Cylindrical M3 15.0 mm

TNM3-6.5-15-1

Fiyat Aralığı
28,7733 TL - 28,7733 TL

Stok Seviyeleri
1560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm