These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Series Code :SR2797
Seri Kodu: SR2797
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Dahili Diş Uzunluğu | Gövde Çapı | Stil | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Dahili Diş Uzunluğu A | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,8791 TL - 33,8791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
64,2009 TL - 64,2009 TL | 25376 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
33,7597 TL - 33,7597 TL | 3512 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
32,2235 TL - 32,2235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
42,7754 TL - 42,7754 TL | 200 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
32,9349 TL - 32,9349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
28,7733 TL - 28,7733 TL | 293 Stokta |
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
28,5464 TL - 28,5464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
28,7733 TL - 28,7733 TL | 762 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
31,4241 TL - 31,4241 TL | 8500 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
30,1756 TL - 30,1756 TL | 52200 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
35,3827 TL - 35,3827 TL | 2097 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
35,5645 TL - 35,5645 TL | 23696 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
190,2965 TL - 190,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
31,4241 TL - 31,4241 TL | 3400 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
43,1714 TL - 43,1714 TL | 53 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
49,5136 TL - 49,5136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
42,6151 TL - 42,6151 TL | 89 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
42,7754 TL - 42,7754 TL | 200 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
40,1673 TL - 40,1673 TL | 292 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin