Menü Arama

Yuvarlak Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Series Code :SR2797

Seri Kodu: SR2797

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
177 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dahili Diş Uzunluğu Gövde Çapı Stil Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Dahili Diş Uzunluğu A Ara Parça Uzunluğu Satın Al
39,8334 TL - 39,8334 TL 96 Stokta
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
104,7753 TL - 104,7753 TL 97 Stokta
6.5 mm
Male/Male
25.0 mm
40,1673 TL - 40,1673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
35,1555 TL - 35,1555 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
30,9007 TL - 30,9007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
Male/Male
18.0 mm
28,5464 TL - 28,5464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
12.0 mm
35,5645 TL - 35,5645 TL 23696 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
15.0 mm
32,9349 TL - 32,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
46,3982 TL - 46,3982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
30.0 mm
29,4115 TL - 29,4115 TL 18630 Stokta
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
15.0 mm
33,8791 TL - 33,8791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
35,1023 TL - 35,1023 TL 7470 Stokta
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
45.0 mm
64,2009 TL - 64,2009 TL 25376 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
Female/Male
M6
12.7 mm
40.0 mm
32,9349 TL - 32,9349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
39,8334 TL - 39,8334 TL 3400 Stokta
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
20.0 mm
43,1714 TL - 43,1714 TL 53 Stokta
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M4
10.0 mm
15.0 mm
42,7754 TL - 42,7754 TL 200 Stokta
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
M5
10.0 mm
20.0 mm
35,3827 TL - 35,3827 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
40,2692 TL - 40,2692 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
M4
6.0 mm
30.0 mm
30,9007 TL - 30,9007 TL 7960 Stokta
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
M3
6.0 mm
25.0 mm
  • / 9
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M4 20.0 mm PA

TNM4-8-20-3

Fiyat Aralığı
39,8334 TL - 39,8334 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 25.0 mm PA

TNM3-6.5-25-3

Fiyat Aralığı
104,7753 TL - 104,7753 TL

Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 8.0 mm M3 45.0 mm PA

TNM3-8-45-3

Fiyat Aralığı
40,1673 TL - 40,1673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 45.0 mm PA

TNM3-6.5-45-3

Fiyat Aralığı
35,1555 TL - 35,1555 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Erkek İzolatörler Round 6.5 mm M3 18.0 mm PA

TNM3-6.5-18-3

Fiyat Aralığı
30,9007 TL - 30,9007 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M3 12.0 mm

TNM3-6.5-12-2

Fiyat Aralığı
28,5464 TL - 28,5464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M4 15.0 mm

TNM4-8-15-2

Fiyat Aralığı
35,5645 TL - 35,5645 TL

Stok Seviyeleri
23696 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M3 15.0 mm

TNM3-8-15-2

Fiyat Aralığı
32,9349 TL - 32,9349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 9.5 mm M4 30.0 mm

TNM4-9.5-30-2

Fiyat Aralığı
46,3982 TL - 46,3982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M3 15.0 mm

TNM3-6.5-15-2

Fiyat Aralığı
29,4115 TL - 29,4115 TL

Stok Seviyeleri
18630 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M2.5 20.0 mm

TNM2.5-6.5-20-2

Fiyat Aralığı
33,8791 TL - 33,8791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M3 45.0 mm

TNM3-6.5-45-2

Fiyat Aralığı
35,1023 TL - 35,1023 TL

Stok Seviyeleri
7470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 12.7 mm M6 40.0 mm

TNM6-12.7-40-2

Fiyat Aralığı
64,2009 TL - 64,2009 TL

Stok Seviyeleri
25376 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
  • Gövde Çapı
    12.7 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    12.7 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M2.5 15.0 mm

TNM2.5-8-15-2

Fiyat Aralığı
32,9349 TL - 32,9349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M4 20.0 mm

TNM4-8-20-2

Fiyat Aralığı
39,8334 TL - 39,8334 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 9.5 mm M4 15.0 mm

TNM4-9.5-15-2

Fiyat Aralığı
43,1714 TL - 43,1714 TL

Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 9.5 mm M5 20.0 mm

TNM5-9.5-20-2

Fiyat Aralığı
42,7754 TL - 42,7754 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
  • Gövde Çapı
    9.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M3 25.0 mm

TNM3-8-25-2

Fiyat Aralığı
35,3827 TL - 35,3827 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 8.0 mm M4 30.0 mm

TNM4-8-30-2

Fiyat Aralığı
40,2692 TL - 40,2692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    8.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Round 6.5 mm M3 25.0 mm

TNM3-6.5-25-2

Fiyat Aralığı
30,9007 TL - 30,9007 TL

Stok Seviyeleri
7960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Pul Şekli
    Round
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    6.5 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu A
    6.0 mm