Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(12 Ürün grupları)
Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.
Birçok boruyu birleştirmek için kullanılır.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve montajları için dişli bir ek parçası vardır.Güvenli ve sağlam bir birleştirme sağlar. Malzeme: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747
Grommet Nuts are intended to provide a reliable and durable fastening solution. The nut features a flanged base with a central hole that fits over a grommet. It is designed to snap into a pre-punched square hole and is used with a screw to connect numerous panels. The grommet serves as reinforcement, evenly dispersing the load and preventing the nut from pushing through or harming the surrounding material.
It is simple to install and remove by simply inserting it. Once in the hole, the grommet stretches and holds the material, ensuring a snug fit without using extra equipment. They also offer exceptional resistance to vibration and loosening. Used in various applications, including HVAC, automotive, electronics, and industrial.
Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Çok İşlevli Kare Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Borunun keskin kenarından korumak için kullanılır ve estetik bir görüntü kazandırır.Yükseklik ayarlanabilir ayaklar, kasterler ve kızak eklemek üzere tasarlanmıştır.Bir ayak ya da tekerlek ayarına izin vermek için dişli itmeli boru eklentisi Malzeme: Steel, Cast Aluminium Alloy, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE With Metal Insert, Aluminium Alloy Renk: Krom, Natural, Black, Grey Seri Kodu: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.
Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.
Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.
Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.
Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.
Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.
Series Code :SR5795
Seri Kodu: SR5795
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin