Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

s izolací Rozpěrky montážní k deskám plošných spojů

 (28 Počet produktových řad)


PCB podpěrky s opěrnou základnou

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

Podpěrky s ploškou

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

Prvky izolační – keramické korálky

Tyto keramické izolační korálky se používají ke krytí vodičů působících v aplikacích s vysokým napětím nebo silným elektrickým proudem. Mohou být rovněž použity jako rozpěrka bez závitu pro přístroje a zařízení pod vysokým napětím.

Rozpěrky - oboustranně zacvakávací, s pružinou

Tyto unikátní podpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.

Rozpěrky - s uchycením za hranu - zacvakávací

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

Rozpěrky ovládané dotykem

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.

Rozpěrky pro montáž do slepých otvorů

Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru..

Produktová řada: SR2730

Rozpěrky s bajonetem a uchycením za hranu

Hranové podpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Připevňují se samořeznými šrouby.

Produktová řada: SR2758

Rozpěrky s límcem

Tyto distanční rozpěrky s límcem se skládají ze dvou částí, z čepu (CSP) a protikusu (CSR). Jsou navrženy pro uchycení desek plošných spojů. Spojením vzájemně odpovídajících částí vznikne kompletní uzavřená nylonová rozpěrka. Doporučuje se použít šroub s čočkovou hlavou. Každý protikus se používá se specifickým čepem.

Rozpěrky s obrácenou montáží

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Rozpěrky s patkou do zámkového otvoru

Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.

Rozpěrky s uchycením za hranu a obrácenou montáží

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky a téměř z ní nevyčnívají. Montují se do obdélníkového otvoru 0,375×0,313" v nosné desce, aby se neprotáčely. Desku plošných spojů přichytí za hranu ramenem, které lze uvolnit.

Rozpěrky se samolepicí základnou

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR2712

Rozpěrky se spínacím nýtem

Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu s třídouo hořlavosti UL94 V-2.

Rozpěrky se zajištěním proti protáčení

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

Rozpěrky se závitem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Rozpěrky se čtvrtotáčkovým zajištěním

Standardní zacvakávací podpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky

Rozpěrky stohovatelné

Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

Produktová řada: SR2765

Rozpěrky upevňované spínacími nýty

Navrženy pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu z řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

Rozpěrky zacvakávací - s uchycením za hranu

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.

Rozpěrky zatlačovací

Dřík s lamelami pro pevné uchycení do kulatého, závitového, předvrtaného nebo slepého otvoru. Provedení se zajištěním nebo bez zajištění.

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Rozpěrky šestihranné – bez závitu

Tyto distanční sloupky mají průchozí otvor. Pro vyřezání závitu do plastu se používají samořezné šrouby, které zajistí pevný spoj. Jsou dostupné v mnoha distančních délkách pro několik různých velikostí šroubů.

Produktová řada: SR2791

  • z/ze 2