Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(48 categorie prodotti)
I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.
I cappucci Uniscrew sono progettati per garantire un aspetto uniforme. Sono collegati a una rondella tramite una cerniera che si ripiega ordinatamente quando viene inserita nel tappo. Facili da installare con un montaggio a pressione. Proteggono da danni, umidità e corrosione.
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
I cappucci con linguetta strappabile offrono una soluzione a innesto rapido e rilascio rapido grazie al loro design. Proteggono efficacemente le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminazione. Adatto per varie applicazioni, inclusi tubi e condotte idrauliche, raccordi idraulici e protezione generale delle estremità dei tubi. Sono adatti per diverse applicazioni, tra cui tubi e tubazioni idrauliche, raccordi idraulici e protezione generale delle estremità dei tubi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTLSPCR
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
I cappucci connettori a inserimento rapido sono progettati per proteggere i connettori maschi a rilascio rapido che soddisfano gli standard SAE. Utilizzato in applicazioni idrauliche per salvaguardare i componenti da polvere, umidità, danni da urto e residui di perdita di fluido, che potrebbero impattare il sistema idraulico durante la produzione, i test, lo stoccaggio e il trasporto. Presenta una linguetta centrale lunga che consente una rimozione facile con una presa salda, rendendola particolarmente importante per le applicazioni fluide.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRQCFPCR
I tappi di carta conici sono perfetti per le applicazioni di verniciatura e rivestimento a polvere. Realizzati con una miscela di materiali riciclati e vergini Sostengono temperature di esercizio fino a +205 C.
I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
I cappucci e tappi conici standard sono progettati per fungere sia da tappi che da cappucci. Grazie alla loro forma conica, si adattano a oltre 140 dimensioni. Sono comunemente utilizzati per proteggere da danni, sporco, umidità e altre sostanze chimiche corrosive durante lo stoccaggio e la spedizione. Ampiamente applicabili in vari settori industriali, sono semplici da installare e rimuovere, offrendo una soluzione conveniente in termini di costi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCPCR
I cappucci esagonali sono destinati a coprire raccordi, bulloni e dadi di forma esagonale. Disponibili in tutte le misure di accoppiamento idraulico convenzionali. Grazie alla loro adattabilità, questi cappucci possono essere utilizzati anche per proteggere i componenti sferici.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.
I cappucci flessibili con linguetta di tiro in vinile sono adatti sia per applicazioni con filettatura che senza filettatura. Adatti a una varietà di dimensioni Sono in grado di resistere all'usura e a temperature fino a +210ºC. Facili da installare. Compatibili con le filettature metriche, UNF e BSP.I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.
I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I cappucci per bulloni Banjo sono cappucci protettivi con una rondella di tenuta per mantenere e proteggere i bulloni Banjo da sporco e danni. Sono facili da afferrare, anche indossando i guanti. Ideali per lo stoccaggio e il trasporto durante l'assemblaggio.
I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813
I cappucci per viti a brugola si adattano saldamente alle viti a testa esagonale. Proteggono dai danni e dalla contaminazione. Utilizzati in settori come l'elettronica e la produzione di mobili.Utilizzati per nascondere e proteggere le viti a brugola da polvere, sporcizia e danni.Possono contribuire a ridurre rumore e vibrazioni fornendo un montaggio più sicuro.Utilizzati nel settore dell’elettronica o dell’arredamento. Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1805
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare