Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Materiaal: ABS, PP, Staal Kleur: Geel, Blauw, Wit, Oranje, Rood, Groen Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | C | Kleur | B | Treksterkte | A | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,1974 - € 2,1974 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Groen
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 1,7355 - € 1,7355 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Groen
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| € 2,3934 - € 2,3934 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Wit
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 1,7355 - € 1,7355 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blauw
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| € 0,357 - € 0,357 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Geel
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| € 16,1867 - € 16,1867 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Geel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
| € 2,1974 - € 2,1974 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rood
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 2,3934 - € 2,3934 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Geel
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 2,3934 - € 2,3934 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Oranje
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 2,5325 - € 2,5325 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Geel
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| € 2,5325 - € 2,5325 | 250 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Blauw
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| € 2,5325 - € 2,5325 | 5999 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Oranje
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| € 2,1974 - € 2,1974 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Wit
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 1,7355 - € 1,7355 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Wit
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| € 2,3934 - € 2,3934 | 6409 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rood
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 2,1974 - € 2,1974 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blauw
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 20,1076 - € 20,1076 | 4995 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Blauw
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| € 2,3934 - € 2,3934 | Vraag de levertijd aan hier |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blauw
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 2,1974 - € 2,1974 | 3245 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Geel
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| € 1,7355 - € 1,7355 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Geel
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan