Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,968 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7239 - € 1,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7239 - € 1,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7239 - € 1,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.17 Nmm
0.17 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
9.34 Nmm
9.34 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
4.45 Nmm
4.45 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,6476 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,968 - € 2,1563 | Vraag de levertijd aan hier |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8307 - € 1,9833 | 2693 Op voorraad |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 2,3036 - € 2,502 | Vraag de levertijd aan hier |
9.79 Nmm
9.79 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Koolstofstaal
|
||
| € 1,9527 - € 2,1358 | Vraag de levertijd aan hier |
3.59 Nmm
3.59 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 2,2731 - € 2,2731 | 20 Op voorraad |
1.46 Nmm
1.46 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,968 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
RVS 302
|
||
| € 3,2037 - € 3,4784 | Vraag de levertijd aan hier |
31.01 Nmm
31.01 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,9527 - € 2,1358 | Vraag de levertijd aan hier |
4.07 Nmm
4.07 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,9833 - € 2,1605 | Vraag de levertijd aan hier |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
3.17 Nmm
3.17 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,907 - € 2,0748 | Vraag de levertijd aan hier |
2.19 Nmm
2.19 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
RVS 302
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan