Menu Search

Eindbevestigingen voor gasveren

Op voorraad

Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.

Serie: SR6481

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Spoeddiameter Draadmaat Materiaal Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde Type Bestellen
€ 5,3396 - € 8,8028 15 Op voorraad
1.3 mm
M8
Staal
18.0 mm
5
€ 4,5463 - € 8,1163 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
M6
RVS
32.0 mm
3
€ 1,7697 - € 2,9291 32 Op voorraad
1.0 mm
M6
Nylon
17.0 mm
2
Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
Staal
23.0 mm
C1 Clevis-sluitclip
Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
€ 6,789 - € 11,259 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
M5
Staal
20.0 mm
4
Vraag de levertijd aan hier
M6 x 1.0
Staal
38.0 mm
C1 Clevis-sluitclip
€ 12,449 - € 12,449 228 Op voorraad
1.3 mm
M8
RVS
18.0 mm
5
Vraag de levertijd aan hier
M5 x 0.8
Staal
19.7 mm
C1 Clevis-sluitclip
€ 4,5463 - € 8,1163 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
M6
RVS
25.0 mm
3
€ 4,0123 - € 6,6669 18 Op voorraad
M6
Staal
18.0 mm
5
€ 3,8293 - € 6,3618 19 Op voorraad
1.0 mm
M6
Zinklegering
21.0 mm
6
Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1.25
Staal
30.0 mm
C1 Clevis-sluitclip
€ 2,3647 - € 3,8903 18 Op voorraad
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
€ 13,5932 - € 24,2877 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
M8
RVS
30.0 mm
5
€ 14,5391 - € 20,0618 23 Op voorraad
1.0 mm
M6
Staal
24.0 mm
4
€ 7,7195 - € 13,7762 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
M6
RVS
24.0 mm
4
€ 2,0748 - € 3,4326 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
€ 1,4783 - € 2,4409 1 Op voorraad
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
€ 15,9579 - € 22,0298 59 Op voorraad
1.3 mm
M8
Staal
32.0 mm
4
  • van 2
Eindbevestiging 18.0 mm M8 Staal

10306284

Prijsbereik
€ 8,8028 - € 5,3396

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.3 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    18.0 mm
  • Type
    5
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
Bevestigingsplaat 32.0 mm RVS

10202708

Prijsbereik
€ 8,1163 - € 4,5463

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 17.0 mm M6 Nylon

10306253

Prijsbereik
€ 2,9291 - € 1,7697

Voorraadniveaus
32 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
Bevestigingsplaat 23.0 mm M6 x 1.0 Staal

10404195


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    23.0 mm
  • Type
    C1 Clevis-sluitclip
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7318190090
Bevestigingsplaat 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.3 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    18.0 mm
  • Type
    7
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
Eindbevestiging 20.0 mm M5 Staal

10306277

Prijsbereik
€ 11,259 - € 6,789

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    20.0 mm
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
Bevestigingsplaat 38.0 mm M10 x 1.5 mm Staal

10404218


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    38.0 mm
  • Type
    C1 Clevis-sluitclip
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Bevestigingsplaat 18.0 mm M8 RVS

10202678

Prijsbereik
€ 12,449 - € 12,449

Voorraadniveaus
228 Op voorraad
Kenmerken
  • Grootte interne schroefdraad
    M6x1.0
  • Externe schroefdraadgrootte
    M8x1.25
  • Spoeddiameter
    1.3 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    18.0 mm
  • Type
    5
Bevestigingsplaat 19.7 mm M5 x 0.8 Staal

10404188


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    19.7 mm
  • Type
    C1 Clevis-sluitclip
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Bevestigingsplaat 25.0 mm RVS

10202685

Prijsbereik
€ 8,1163 - € 4,5463

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    25.0 mm
  • Type
    3
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 18.0 mm M6 Staal

10306307

Prijsbereik
€ 6,6669 - € 4,0123

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    18.0 mm
  • Type
    5
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7326909890
Eindbevestiging 21.0 mm M6 Zinklegering

10306321

Prijsbereik
€ 6,3618 - € 3,8293

Voorraadniveaus
19 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    21.0 mm
  • Type
    6
  • Massief materiaal
    Zinklegering
  • Kleur
    Naturel
Bevestigingsplaat 30.0 mm M8 x 1.25 Staal

10404201


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    30.0 mm
  • Type
    C1 Clevis-sluitclip
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    7318190090
Eindbevestiging 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Prijsbereik
€ 3,8903 - € 2,3647

Voorraadniveaus
18 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    0.8 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
Bevestigingsplaat 30.0 mm M8 RVS

10202692

Prijsbereik
€ 24,2877 - € 13,5932

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.3 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    30.0 mm
  • Type
    5
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 24.0 mm M6 Staal

10306338

Prijsbereik
€ 20,0618 - € 14,5391

Voorraadniveaus
23 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    24.0 mm
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
Bevestigingsplaat 24.0 mm RVS

10336465

Prijsbereik
€ 13,7762 - € 7,7195

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    24.0 mm
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    RVS
  • Kleur
    Naturel
Eindbevestiging 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Prijsbereik
€ 3,4326 - € 2,0748

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
Eindbevestiging 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Prijsbereik
€ 2,4409 - € 1,4783

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.0 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    21.0 mm
  • Type
    2
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Kleur
    Zwart
Eindbevestiging 32.0 mm M8 Staal

10306369

Prijsbereik
€ 22,0298 - € 15,9579

Voorraadniveaus
59 Op voorraad
Kenmerken
  • Spoeddiameter
    1.3 mm
  • Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde
    32.0 mm
  • Type
    4
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel