Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.
Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1370, SR1371
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H1 | H | DIN | Nominale diameter | Type | OD | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,0591 - € 5,0591 | 110 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 8,0924 - € 16,0831 | 80 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
2
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
| € 66,4859 - € 172,8767 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 800
|
32 in
812.8 mm
|
2
|
32 in
812.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| € 3,2042 - € 5,7987 | 168 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 180
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
6.626 in
168.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 25,6517 - € 53,8682 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 500
|
20 in
508.0 mm
|
2
|
20 in
508.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| € 6,1177 - € 6,1177 | 108 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 250
|
10 in
254.0 mm
|
1
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 7,2022 - € 15,1239 | 68 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
2
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| € 3,6309 - € 9,0666 | 114 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 150
|
6 in
152.4 mm
|
1
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 17,7124 - € 46,039 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 450
|
18 in
457.2 mm
|
2
|
18 in
457.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 4,6531 - € 4,6531 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 400
|
16 in
406.4 mm
|
1
|
16 in
406.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| € 14,7682 - € 31,0127 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 350
|
14 in
355.6 mm
|
2
|
14 in
355.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
| € 60,3076 - € 157,4176 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 750
|
30 in
762.0 mm
|
2
|
30 in
762.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 10,1762 - € 21,369 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
2
|
12.752 in
323.9 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 77,9434 - € 203,5054 | 11 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
DN 1000
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
40 in
1016.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| € 3,4326 - € 3,4326 | 80 Op voorraad |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 200
|
8 in
203.2 mm
|
1
|
8.626 in
219.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| € 7,4355 - € 18,1134 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 300
|
12 in
304.8 mm
|
1
|
12.752 in
323.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 11,8086 - € 26,5594 | Vraag de levertijd aan hier |
2.756 in
70.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 400
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
16 in
406.4 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| € 57,826 - € 150,4077 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
DN 600
|
24 in
609.6 mm
|
2
|
24 in
609.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan