Menu Search

Hittebestendige tapse pluggen

Op voorraad

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
163 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d1 Kleur d2 Materiaal H Vingerlipje Type Bestellen
€ 0,276 - € 0,3368 481 Op voorraad
8.5 mm
Oranje
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
Zonder label
2
€ 1,1961 - € 1,1961 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
Blauw
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
Zonder label
2
€ 0,0785 - € 0,0785 84946 Op voorraad
0.6 mm
Zwart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
Zonder label
5
€ 0,2626 - € 0,2626 8637 Op voorraad
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Zonder label
3
€ 9,7354 - € 10,8188 1 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
6
€ 4,5412 - € 4,5412 200 Op voorraad
27.0 mm
Geel
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,8666 - € 0,9646 12080 Op voorraad
15.5 mm
Groen
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
Zonder label
2
€ 3,3243 - € 3,3243 494 Op voorraad
23.0 mm
Groen
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,2033 - € 0,227 21421 Op voorraad
3.2 mm
Roze
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
Zonder label
2
€ 0,1393 - € 0,1393 4207 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
Zonder label
3
€ 11,1305 - € 12,3919 88 Op voorraad
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
3
€ 0,7331 - € 0,7331 12095 Op voorraad
19.1 mm
Zwart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
Zonder label
3
€ 2,1667 - € 2,2854 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
Zwart
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,0535 - € 0,0596 31425 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
Zonder label
3
€ 0,1251 - € 0,134 42614 Op voorraad
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 5,3278 - € 5,3278 Vraag de levertijd aan hier
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,5253 - € 0,6307 8707 Op voorraad
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 0,5535 - € 0,5535 4644 Op voorraad
12.7 mm
Naturel
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
€ 2,7752 - € 2,7752 343 Op voorraad
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
Zonder label
3
10248959 € 0,2597 - € 0,2879 5458 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
Zonder label
3
  • van 9
Tapse maskeerplug 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Oranje

10293256

Prijsbereik
€ 0,3368 - € 0,276

Voorraadniveaus
481 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Blauw

10293300

Prijsbereik
€ 1,1961 - € 1,1961

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse plug 0.6 mm 2.0 mm 33.8 mm EPDM Zwart

10287606

Prijsbereik
€ 0,0785 - € 0,0785

Voorraadniveaus
84946 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    EPDM
Tapse maskeerplug 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Prijsbereik
€ 0,2626 - € 0,2626

Voorraadniveaus
8637 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Prijsbereik
€ 10,8188 - € 9,7354

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Geel

10192245

Prijsbereik
€ 4,5412 - € 4,5412

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Groen

10293294

Prijsbereik
€ 0,9646 - € 0,8666

Voorraadniveaus
12080 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Groen

10192214

Prijsbereik
€ 3,3243 - € 3,3243

Voorraadniveaus
494 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Roze

10288603

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,2033

Voorraadniveaus
21421 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353

Prijsbereik
€ 0,1393 - € 0,1393

Voorraadniveaus
4207 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Prijsbereik
€ 12,3919 - € 11,1305

Voorraadniveaus
88 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249468

Prijsbereik
€ 0,7331 - € 0,7331

Voorraadniveaus
12095 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Zwart

10249512

Prijsbereik
€ 2,2854 - € 2,1667

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Zwart

10249291

Prijsbereik
€ 0,0596 - € 0,0535

Voorraadniveaus
31425 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192160

Prijsbereik
€ 0,134 - € 0,1251

Voorraadniveaus
42614 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Prijsbereik
€ 5,3278 - € 5,3278

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Materiaal
    Silicone
Tapse maskeerplug 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Prijsbereik
€ 0,6307 - € 0,5253

Voorraadniveaus
8707 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Tapse maskeerplug 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242421

Prijsbereik
€ 0,5535 - € 0,5535

Voorraadniveaus
4644 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    UNF
Tapse maskeerplug 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Prijsbereik
€ 2,7752 - € 2,7752

Voorraadniveaus
343 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    BSP
Tapse maskeerplug 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Prijsbereik
€ 0,2879 - € 0,2597

Voorraadniveaus
5458 Op voorraad
Kenmerken
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Vingerlipje
    Zonder label
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch