Kunststof sloten met vingergreep geven de gebruiker de mogelijkheid om de deur gemakkelijk open te trekken. De driver voor deze serie is een 5 mm dubbelbaard met een sluitmoer.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bevestigingsgatbreedte | Handgreeptype | Bevestigingsgatlengte | Compatibel deurdiktebereik | Sleuteltype | Grijpbereik | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 12,9638 - € 12,9638 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Handgreep met sleutel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Eurosleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 2,6418 - € 2,9353 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Handgreep met sleutel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Eurosleutel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
€ 12,9638 - € 12,9638 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Handgreep met sleutel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Eurosleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
€ 1,4556 - € 1,6173 | 50 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Handgreep met sleutel
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Unieke sleutels
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Unieke sleutels
|
|
|||
€ 2,9126 - € 3,2362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Eurosleutel
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Unieke sleutels
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Gelijke sleutels
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Gelijke sleutels
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Unieke sleutels
|
|
|||
€ 2,9126 - € 3,2362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Eurosleutel
|
|
||
€ 2,9126 - € 3,2362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Eurosleutel
|
|
||
€ 2,9126 - € 3,2362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Eurosleutel
|
|
||
€ 2,9126 - € 3,2362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Eurosleutel
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Unieke sleutels
|
|
|||
€ 2,9126 - € 3,2362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Eurosleutel
|
|
||
€ 2,9126 - € 3,2362 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Eurosleutel
|
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Unieke sleutels
|
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Handgreep met sleutel
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Gelijke sleutels
|
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan