Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Onze inschroef-magneetsluitingen zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en vormen, met verschillende trekkracht en hebben verschillende bevestigingsrichtingen voor uw specifieke behoeften.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Behuizingsmateriaal | Sluitmechaniek | Totale lengte | Kleur | Bevestigingstype | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,5355 - € 11,6245 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
2.362 in
60.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,5802 - € 1,5239 | 35 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 2,404 - € 6,295 | 8 Op voorraad |
PS
|
Sluiting
|
2.205 in
56.0 mm
|
Bruin
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 2,6268 - € 5,5163 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 1,9885 - € 5,1735 | Vraag de levertijd aan hier |
PS
|
Sluiting
|
1.89 in
48.0 mm
|
Bruin
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 11,279 - € 27,893 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
4.173 in
106.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 2,3745 - € 5,5163 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| € 3,1166 - € 7,2304 | Vraag de levertijd aan hier |
PBT
|
Sluiting
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 9,041 - € 23,219 | 52 Op voorraad |
POM
|
Sluiting
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 4,942 - € 11,5312 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivoor
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 7,776 - € 16,331 | 46 Op voorraad |
ABS
|
Sluiting
|
2.52 in
64.0 mm
|
Zwart
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| € 2,3448 - € 5,7968 | 139 Op voorraad |
PBT
|
Sluiting
|
1.339 in
34.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 8,222 - € 17,266 | 28 Op voorraad |
PP
|
Sluiting
|
1.772 in
45.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 14,096 - € 29,602 | Vraag de levertijd aan hier |
POM
|
Sluiting
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 3,1418 - € 3,3156 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivoor
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 9,854 - € 23,219 | 29 Op voorraad |
POM
|
Sluiting
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 7,925 - € 13,90 | 50 Op voorraad |
PA
|
Sluiting
|
2.913 in
74.0 mm
|
Wit
|
Screw On
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| € 3,2204 - € 7,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
1.693 in
43.0 mm
|
Zwart
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 4,942 - € 11,5312 | Vraag de levertijd aan hier |
ABS
|
Sluiting
|
2.087 in
53.0 mm
|
Zwart
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| € 23,329 - € 48,992 | Vraag de levertijd aan hier |
POM
|
Sluiting
|
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan