Menu Search

Paneel sluitingen

Op voorraad

Sluitingen voor panelen worden bevestigd op kastdeuren of toegangspanelen en werken met een schootplaat om ze stevig dicht te houden. Deze paneelsnappers sluiten en openen hoorbaar en zijn effectieve sluitmechanismes voor behuizingen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,9489 - € 0,9489 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,2715 - € 0,2715 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,5171 - € 0,926 9500 Op voorraad
€ 0,3981 - € 0,8787 2572 Op voorraad
Zwart PP Paneelsluiting

10153239

Prijsbereik
€ 0,9489 - € 0,9489

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926300090
Paneelsluiting Nylon 6 Naturel

10153260

Prijsbereik
€ 0,2715 - € 0,2715

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Sluitplaat voor panelen 16.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10002438

Prijsbereik
€ 0,926 - € 0,5171

Voorraadniveaus
9500 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale hoogte
    16.8 mm
  • Totale breedte
    16.5 mm
  • Hoogte van de basis
    1.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type gat
    Rechthoek
Vrouwelijke deurvangers 8.5 mm 6.0 mm 9.0 mm PA

10324929

Prijsbereik
€ 0,8787 - € 0,3981

Voorraadniveaus
2572 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Standaard
    UL
  • Standaard
    RoHS