Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Ons assortiment paneelsluitsystemen bevat inklikscharen, paneelvangers en paneelgrendels. Inklikscharen zijn een ideale paneelbevestiger, ontworpen om te passen bij een breed scala aan paneeldiepten en ontworpen voor gebruik op houten kasten en panelen. De vanger en de basis worden in deuren geschroefd of aan de buitenkant van verwijderbare panelen gemonteerd. Paneelvangers en grendels werken samen wanneer ze op kastdeuren of toegangspanelen worden gemonteerd en houden ze stevig en veilig gesloten. Elk assortiment is op voorraad in verschillende materialen en maten om aan uw projectvereisten te voldoen.
Sluitingen voor panelen worden bevestigd op kastdeuren of toegangspanelen en werken met een schootplaat om ze stevig dicht te houden. Deze paneelsnappers sluiten en openen hoorbaar en zijn effectieve sluitmechanismes voor behuizingen.
Paneelklemmen zijn compatibel met rechts- of linksdraaiende deuren en zijn met name geschikt voor verwarmings- en ventilatiepanelen. Deze brugklemmen zijn gemaakt van nylon met stalen schroeven in symmetrische of asymmetrische stijl.
Sluitplaten voor panelen worden bevestigd op kastdeuren of toegangspanelen en werken met een haak om ze stevig dicht te houden. Deze paneelsnappers sluiten en openen hoorbaar en zijn effectieve sluitmechanismes voor behuizingen.
Serie: SR5075
Er zijn verschillende metalen en kunststof snap- en sluitplaten verkrijgbaar in ons ijzerwarenassortiment. De verschillende materiaalkeuzes voor sluitplaten omvatten; naturel POM, plaatstaal en nylon en de snapper kan uit verschillende nylon variaties bestaan. De schootplaat wordt bevestigd met de sluitkom en in de deur geschroefd of aan de buitenkant van een verwijderbaar paneel bevestigd. De schootplaat is ontworpen voor bevestiging in houten kasten of in een paneel.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan