Menu Search

Sluitplaten voor panelen

Op voorraad

Sluitplaten voor panelen worden bevestigd op kastdeuren of toegangspanelen en werken met een haak om ze stevig dicht te houden. Deze paneelsnappers sluiten en openen hoorbaar en zijn effectieve sluitmechanismes voor behuizingen.

Serie: SR5075

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
11 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Materiaal Totale breedte Bestellen
€ 0,9489 - € 0,9489 3617 Op voorraad
Nylon 6/6
€ 4,3914 - € 9,2217 95 Op voorraad
70.0 mm
Staal
19.0 mm
€ 0,1846 - € 0,1846 1348 Op voorraad
Nylon 6/6
€ 0,299 - € 0,299 Vraag de levertijd aan hier
POM
€ 0,9489 - € 0,9489 5990 Op voorraad
28.6 mm
Acetaal
€ 0,0816 - € 0,331 57 Op voorraad
High Impact Modified Nylon 6/6
€ 0,1505 - € 0,2316 2473 Op voorraad
25.0 mm
Acetaal
7.0 mm
€ 2,6392 - € 5,5425 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
Staal
11.0 mm
€ 2,6501 - € 6,4293 125 Op voorraad
50.0 mm
Staal
16.0 mm
€ 0,9046 - € 0,9046 1593 Op voorraad
Dichromate Plated Steel
€ 0,5202 - € 1,1503 2175 Op voorraad
PA
Sluitplaat voor panelen Nylon 6/6 Zwart

10153246

Prijsbereik
€ 0,9489 - € 0,9489

Voorraadniveaus
3617 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.2 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2 Supertough
  • Type
    2
Sluitplaat voor panelen 21.0 mm 70.0 mm Staal Naturel

10208106

Prijsbereik
€ 9,2217 - € 4,3914

Voorraadniveaus
95 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    70.0 mm
  • Totale breedte
    19.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    Striker
Sluitplaat voor panelen 14.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10153277

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1846

Voorraadniveaus
1348 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
  • Type
    5
Sluitplaat voor panelen POM Naturel

10002421

Prijsbereik
€ 0,299 - € 0,299

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    7.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyacetaal
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Goederencode
    3926909790
Sluitplaat voor panelen 3.7 mm 28.6 mm Acetaal Zwart

10153253

Prijsbereik
€ 0,9489 - € 0,9489

Voorraadniveaus
5990 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.7 mm
  • Totale lengte
    28.6 mm
  • Massief materiaal
    Polyacetaal
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
Sluitplaat voor panelen High Impact Modified Nylon 6/6 Zwart

10002391

Prijsbereik
€ 0,331 - € 0,0816

Voorraadniveaus
57 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Zwart
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 HB
  • Type
    6
  • Goederencode
    3926909790
Sluitplaat voor panelen 10.2 mm 25.0 mm Acetaal Zwart

10153826

Prijsbereik
€ 0,2316 - € 0,1505

Voorraadniveaus
2473 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.2 mm
  • Totale lengte
    25.0 mm
  • Totale breedte
    7.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyacetaal
  • Kleur
    Zwart
Sluitplaat voor panelen 11.5 mm 35.0 mm Staal Naturel

10208083

Prijsbereik
€ 5,5425 - € 2,6392

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    35.0 mm
  • Totale breedte
    11.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    Striker
Sluitplaat voor panelen 16.0 mm 50.0 mm Staal Naturel

10208090

Prijsbereik
€ 6,4293 - € 2,6501

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    50.0 mm
  • Totale breedte
    16.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    Striker
Sluitplaat voor panelen Dichromate Plated Steel Zwart

10153697

Prijsbereik
€ 0,9046 - € 0,9046

Voorraadniveaus
1593 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Staal
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    2
  • Goederencode
    7318190090
Deurhouder 26.0 mm 3.1 mm PA

10324936

Prijsbereik
€ 1,1503 - € 0,5202

Voorraadniveaus
2175 Op voorraad
Kenmerken
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790