Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tandwielen met rechte vertanding zijn een van de meest voorkomende soorten versnellingen. Ze staan ook bekend als rechte tandwielen en zijn te vinden in een verscheidenheid aan toepassingen die mechanische krachtoverbrenging vereisen.
Serie: SR2021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Aantal tanden | Naafdiameter | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 15,455 - € 17,7279 | 100 Op voorraad |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9687 - € 1,1625 | Vraag de levertijd aan hier |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| € 30,1924 - € 43,0372 | 43 Op voorraad |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| € 21,0082 - € 24,0737 | 22 Op voorraad |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 2,8376 - € 4,1192 | 67 Op voorraad |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 16,889 - € 19,3757 | Vraag de levertijd aan hier |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 23,9976 - € 27,5216 | 214 Op voorraad |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| € 15,3779 - € 17,6662 | 84 Op voorraad |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9687 - € 1,1625 | 7544 Op voorraad |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 32,6174 - € 37,4387 | Vraag de levertijd aan hier |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9672 - € 1,1625 | 11 Op voorraad |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| € 8,1468 - € 10,1301 | 70 Op voorraad |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 14,6151 - € 16,7821 | Vraag de levertijd aan hier |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| € 9,3672 - € 11,6252 | 30 Op voorraad |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| € 23,9976 - € 27,5216 | 100 Op voorraad |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| € 6,3465 - € 7,8722 | 1 Op voorraad |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9687 - € 1,1625 | 650 Op voorraad |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| € 17,6209 - € 20,23 | 91 Op voorraad |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9687 - € 1,1625 | 189 Op voorraad |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm