Menu Search

Vast kliksluitingen met vergrendelpen

Op voorraad

Er zijn verschillende metalen en kunststof snap- en sluitplaten verkrijgbaar in ons ijzerwarenassortiment. De verschillende materiaalkeuzes voor sluitplaten omvatten; naturel POM, plaatstaal en nylon en de snapper kan uit verschillende nylon variaties bestaan. De schootplaat wordt bevestigd met de sluitkom en in de deur geschroefd of aan de buitenkant van een verwijderbaar paneel bevestigd. De schootplaat is ontworpen voor bevestiging in houten kasten of in een paneel.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Diepte basis Maximale gatdiameter verwijderbaar paneel Maximale gatdiameter vast paneel Hoogte (gesloten) Kopdiameter Plaatdikte Type Bestellen
€ 0,2048 - € 0,5422 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
€ 0,2048 - € 0,5422 2000 Op voorraad
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
€ 0,1855 - € 0,4893 14886 Op voorraad
12.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
2
€ 0,2552 - € 0,3398 8958 Op voorraad
12.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
2
€ 0,2048 - € 0,5422 4950 Op voorraad
11.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
1
€ 0,2048 - € 0,5422 8100 Op voorraad
9.0 mm
10.5 mm
4.0 mm
2
Vast kliksluiting 3.5 mm 4.1 mm (PT) Zwart

10303283

Prijsbereik
€ 0,5422 - € 0,2048

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele panelen
    Standaard
  • Bevestigingsstijl
    Snap-fit
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Klinknageltype
    Kwartslag
Vast kliksluiting 3.5 mm 4.1 mm (PT) Zwart

10303269

Prijsbereik
€ 0,5422 - € 0,2048

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele panelen
    Standaard
  • Bevestigingsstijl
    Snap-fit
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Klinknageltype
    Kwartslag
Vast kliksluiting 3.2 mm 4.1 mm (PT) Zwart

10303276

Prijsbereik
€ 0,4893 - € 0,1855

Voorraadniveaus
14886 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele panelen
    Standaard
  • Bevestigingsstijl
    Snap-fit
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Klinknageltype
    Kwartslag
Vast kliksluiting 4.9 mm 5.3 mm (PT) Zwart

10303306

Prijsbereik
€ 0,3398 - € 0,2552

Voorraadniveaus
8958 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele panelen
    Dik
  • Bevestigingsstijl
    Snap-fit
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Klinknageltype
    Kwartslag
Vast kliksluiting 3.5 mm 4.1 mm (PT) Zwart

10303313

Prijsbereik
€ 0,5422 - € 0,2048

Voorraadniveaus
4950 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele panelen
    Standaard
  • Bevestigingsstijl
    Snap-fit
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Klinknageltype
    Kwartslag
Vast kliksluiting 0.7 mm 1.0 mm (PT) Zwart

10303290

Prijsbereik
€ 0,5422 - € 0,2048

Voorraadniveaus
8100 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Compatibele panelen
    Dun
  • Bevestigingsstijl
    Snap-fit
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Klinknageltype
    Kwartslag