Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RoHS Rond Draadbescherming

 (4 productgroepen)


Flexikappen met treklip - Hoge temperatuur

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.

  • Dankzij het unieke ontwerp past elke kap op verschillende diameters.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Materiaal: Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1072

Kappen met afscheurlip

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Ronde vinyl eindkappen

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Ronde Vinyleindkappen bieden een nette en afgewerkte uitstraling aan de uiteinden van verschillende cilindrische voorwerpen.Ontworpen om stevig over ronde cilindrische buizen, staven of pijpen te passen.Fungeert als beschermende barrière tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SR1044

Standaard ronde eindkappen

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068