Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Metaal Dowty ring Handwielen

 (5 productgroepen)


Afdichtsluitringen

Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.

Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.

Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.

  • Materiaal ring: zacht staal
  • Materiaal afdichting: Nitriel NBR 80
  • Kleur afdichting: zwart

Handwielen - Metaal met handgreep

Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer handvatten om de veiligheid te vergroten.

Handwielen - Metaal zonder handgreep

Handwielen zijn zware hefboom handgrepen voor het bedienen van positionering aanpassing op grote machines. Het ontwerp met 4 spaken maakt een sterke grip voor de operator mogelijk en is daarom niet uitgerust met handgrepen. Het assortiment biedt materiaalkeuzes die passen bij de toepassingsomgeving.

Sterknoppen en handwielen - Blanco

Onze blanco sterknoppen en handwielen zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen, van metalen productieapparatuur tot displaymeubelen, en zijn verkrijgbaar in allerlei stijlen en maten. De oren aan de zijkanten zorgen voor goede houvast.

Sterknoppen en handwielen - Vrouwelijk

Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.