Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN Schroeven

 (5 productgroepen)


Inbusschroeven - Kunststof standaard kop

Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.

Serie: SR2012

Machineschroeven - Cilinderkop

Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.

In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.

  • Materiaal: nylon, RVS, zachtstaal, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kleur: naturel, bruin, transparant, beige
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serie: SR1972

Machineschroeven - Platkop

Platkopschroeven zijn geschikt voor toepassingen waar de kop niet zichtbaar is. Schroeven met deze stijl kop hebben een cilindrische buitenrand

Machineschroeven - verzonken

Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken

Serie: SR1967

Zeskantkopschroeven - Kunststof

Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.

Serie: SR1992