Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Stelschroeven kunnen worden aan- en losgedraaid met een inbussleutel.
Stalen schroeven zijn gemaakt van een legering die een warmtebehandeling heeft ondergaan. RVS-schroeven hebben geen hittebehandeling ondergaan
Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
PEEK stelschroeven, met een aandrijving van het type Socket, zijn hoogwaardige bevestigingsmiddelen.Ontworpen om componenten op hun plaats te houden door druk uit te oefenen via een schroefdraaiaandrijving.
PEEK (Polyether ether keton) biedt uitzonderlijke sterkte, hittebestendigheid (tot 260 C) en chemische weerstand. Dit maakt het ideaal voor toepassingen met hoge prestaties. Het heeft ook lage uitgas eigenschappen en weerstand tegen slijtage, wat zorgt voor duurzaamheid, zelfs onder zware omstandigheden.
PEEK stelschroeven worden vaak gebruikt in verschillende sectoren, waaronder medisch en halfgeleider. Ze zijn nuttig voor medische apparatuur, onderworpen aan sterilisatie-operaties, omdat ze bestand zijn tegen chemicaliën en straling. In de halfgeleidersector werken ze betrouwbaar in omgevingen met hoge temperaturen en corrosieve omgevingen, waardoor ze ideaal zijn voor precieze apparatuur zoals wafer-hanteringssystemen en vacuümkamers. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0Serie: SRP0507
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan