Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

TPE Kantoor- en verkoopmeubilair

 (4 productgroepen)


Klinknagel voetjes

Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.

Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.

Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.

Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Open doorvoertules - Quick-Fit tules

Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.

Standaard open doorvoertules

We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.

Serie: SR1700

Voeten met drukbevestiging

Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.

Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.

  • Beschikbaar in verschillende materialen, waaronder nylon 6/6, siliconen rubber, lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en thermoplastisch elastomeer (TPE).
  • Vormen: rechthoek, rechte hoek, rond en vierkant
  • Kleuren: zwart, bruin, grijs, naturel en transparant
  • Met UL94 HB-classificatie-opties.


Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802