Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353
IP67 doorvoertules bieden een stof- en waterdichte afdichting. Ze zijn geschikt voor externe toepassingen en fungeren als blinde stekker totdat een kabel is geïnstalleerd. Ze zijn bestand tegen trillingen.
Serie: SR1703
Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Full-Face facebeschermers hebben een eenvoudig push-in ontwerp. Ze hebben flexibele vinnen die elke keer een goede pasvorm in de boor garanderen. Het vereist geen bevestigingsmiddelen voor de montage.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCXFPCR
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan