Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Tapse knoppen Volledige flensbeschermers

 (8 productgroepen)


Bevestigingspluggen voor flensbeschermer

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Bevestigingspluffen voor voor flensbeschermers bevestigen volledige beschermschijfjes (afzonderlijk verkrijgbaar) aan een flensoppervlak.

  • Steek de plug door de flensbeschermer en rechtstreeks in de boutgaten.
  • Het wordt aangeraden om voor elke volledige beschermschijf vier pluggen te gebruiken.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SRFLS

Boutgat flensbeschermers

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Face- en Flensbeschermers

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

  • Durable Face Protector that acts as a protective guard to shield flanges from dirt, moisture, paint and sand blasting.
  • Requires no fasteners.
  • Durable material.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1354

Face- en Flensbeschermers PCR

Ontworpen om het verhoogde oppervlak van een flens te beschermen tegen vuil, vocht, verf en zandstralen tijdens productie, hantering en transport. Biedt een goede pasvorm voor handige bescherming van onderdelen en is eenvoudig te installeren en te verwijderen. Het assortiment is geschikt voor verschillende nominale diameters.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCXFRPCR

Flenskappen

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Indrukbare volledige flensbeschermers

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Full Face Flange Protectors have a simple push-in design.
  • Flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.
  • Requires no fasteners.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1365

Indrukbare volledige flensbeschermers PCR

Full-Face facebeschermers hebben een eenvoudig push-in ontwerp. Ze hebben flexibele vinnen die elke keer een goede pasvorm in de boor garanderen. Het vereist geen bevestigingsmiddelen voor de montage.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCXFPCR

Volledige flensbeschermers met beslag

De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.

Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Biedt volledige dekking en bescherming voor toepassingen met hoge druk.
  • De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
  • Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid.
Materiaal: LLDPE, PE, LDPE, PP Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000