Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Textielhoezen Volledige flensbeschermers

 (8 productgroepen)


Boutgat flensbeschermers

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Face- en Flensbeschermers

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

  • Durable Face Protector that acts as a protective guard to shield flanges from dirt, moisture, paint and sand blasting.
  • Requires no fasteners.
  • Durable material.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1354

Flenskappen

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Indrukbare volledige flensbeschermers

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Full Face Flange Protectors have a simple push-in design.
  • Flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.
  • Requires no fasteners.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1365

Slangbescherming hoezen

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

Uitstekende slijtvastheidEenvoudig te installerenIdeaal voor verbindingsstukken, fittingen, koppelingen, kabels en slangen. Materiaal: 1050 Ballistisch nylon, PA, PES;PO Kleur: Zwart Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS

Slangbescherming hoezen - Goedgekeurd voor de mijnbouw

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

US Mine Safety and Health Administration (MSHA) erkend productSlijt- en barstbestendigTemperatuursbestendigheid: -40 C tot +130 CKan worden voorzien van uw bedrijfslogo en artikelnummer.Standaard rollengte: 50 meter Materiaal: Polyester, Nylon Kleur: Zwart Serie: , SR1082

Volledige flensbeschermers met beslag

De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.

Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Biedt volledige dekking en bescherming voor toepassingen met hoge druk.
  • De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
  • Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid.
Materiaal: LLDPE, PE, LDPE, PP Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Zelfklevende volledige flensbeschermers

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design.
  • Special adhesive bonds tightly and does not leave residue under normal conditions.
  • Meets ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, with a 15 pound (lb) rating.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1373