Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Verzonken grepen met schroefbevestiging kunnen verzonken in een deur of paneel worden bevestigd met bevestigingsstiften. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan