Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filete Metric

 (48 Produse)


Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capace cu flanșă pentru temperatură ridicată

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: Silicon Culoare: Galben, Gri, Transparent, Roz Cod Serie: SR5754

Capace de capat Push Fit

Capacele pentru capete cu fixare prin împingere reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: LDPE, TPE Culoare: Roșu, Albastru Cod Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Capace de capat Push Fit PCR

Capacul Fixare prin împingere oferă protecție generală pentru filete metrice, BSP și UNF, împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umiditatea. Designul cu ajustare prin presiune permite o aplicare ușoară, manuală, asigurând în același timp o montură sigură. Ideal pentru o varietate de aplicații în producție, depozitare și în timpul transportului componentelor. Această serie reprezintă o alternativă economică la un profil filetat.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFBPCR

Capace de capăt rotunjite, din vinil

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Capace de conectare Quick Fit

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
  • They can be reused.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRQCF

Capace de conectare Quick Fit PCR

Capacele de conectare Quick Fit sunt concepute pentru a proteja conectorii masculini cu eliberare rapidă care respectă standardele SAE. Utilizat în aplicații hidraulice pentru a proteja componentele de praf, umiditate, daune cauzate de șocuri și reziduuri de scurgeri de fluide, care ar putea afecta sistemul hidraulic în timpul fabricării, testării, stocării și transportului. Dispune de o filă centrală lungă care permite uşor de îndepărtat cu o prindere puternică, ceea ce îl face deosebit de important pentru aplicațiile fluide.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRQCFPCR

Capace de mascare cu șaibă

Capacele cu șaibă de mascare sunt concepute ca capace cu o șaibă suplimentară pentru a ascunde orificiile de împământare sau de conectare, atunci când sunt inversate. Protejează împotriva solvenților, abrazivilor și este potrivit pentru temperaturi de până la +250ºC.Capace de mascare cu șaibe care pot fi aplicate cu rol de capac de protecție pentru vârfurile de capăt filetate și drepte.Șaibe cu rol de mascare pentru împământare și oferă, de asemenea, protecție pentru margini.Pot fi, de asemenea, inversate și utilizate pentru obturarea orificiilor. Material: Silicon Culoare: Gri, Natural, Mov, Galben, Negru, Roșu, Roz, Verde Cod Serie: SR5756

Capace de mascare ușor detaşabile

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capace de protecţie pentru şuruburi

Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.

Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.

Disponibile într-o varietate de culori.

  • Protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva modificărilor și intemperiilor.
  • Conferă aplicației dumneavoastră un aspect finisat îmbunătățit.
  • O alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Capace de protecție pentru știfturi la temperaturi ridicate

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE/TPV – PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1026

Capace hexagonale

Capacele hexagonale sunt destinate acoperirii fitingurilor, șuruburilor și piulițelor de formă hexagonală. Disponibil în toate dimensiunile cuplajelor hidraulice convenționale. Datorită adaptabilității lor, aceste capace pot fi utilizate și pentru protejarea componentelor sferice.

  • Capacele hexagonale au un design rigid care permite montarea și demontarea ușoară. Disponibile în toate dimensiunile obișnuite de cuplaj hidraulic.
  • Sunt potrivite și pentru protejarea componentelor rotunde.
  • Flexibile și economice.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1127

Capace moi cu nervuri

Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.

Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.

Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Un mod simplu și economic de a proteja filetele metrice și UNF.
  • Ușor de instalat și dezinstalat.
  • Funcționează la temperaturi de la minim -60 C până la maxim 135 C.
Material: TPE Culoare: Albastru Cod Serie: SRF0010

Capace pentru şurub imbus

Capacele pentru șuruburi Allen se potrivesc ferm deasupra șuruburilor hexagonale. Acestea protejează împotriva deteriorării și contaminării. Utilizat în sectoare precum electronica și fabricarea mobilei.Utilizate pentru a ascunde și proteja șurubul cu cap imbus împotriva prafului, murdăriei și deteriorării.Poate ajuta la reducerea zgomotului și vibrațiilor oferind o fixare mai sigură.Utilizate în industria electronică sau mobilă. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru Cod Serie: , SR1805

Capace pentru şurubri tip banjo

Capacele pentru șuruburi Banjo sunt capace de protecție cu o șaibă de reținere pentru a menține și proteja șuruburile Banjo de murdărie și deteriorări. Acestea sunt ușor de prins, chiar și atunci când purtați mănuși. Ideal pentru depozitarea și transportul ansamblurilor.

  • Capac de protecție și șaibă de fixare într-o singură unitate. Aceste capace pentru șuruburi Banjo țin totul împreună în timpul asamblării, depozitării și transportului.
  • Protejează împotriva deteriorării și pătrunderii murdăriei.
  • Ușor de manipulat, chiar și cu mănuși.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1083

Capace pentru şuruburi

Capacele Unicap sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat, în modele cu profil scăzut și înalt.

  • Concepute pentru a ascunde și proteja șuruburile expuse sau capetele șuruburilor din motive estetice sau de siguranță.
  • Disponibile atât cu profil redus, cât și cu profil înalt.
  • Sunt rezistente la coroziune, abraziune și impact datorită materialului din care sunt făcute.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Culoare: Alb, Tec, Gri cremene, Pantone Grey, Piatră, Alburiu, Gri, Morning Grey, Gri argintiu, Osprey, Negru, Natural, , Portocaliu, Argintiu, Oțel inoxidabil, Auriu Cod Serie: , SR1801

Capace pentru şuruburi cu cap cilindric

Capacele de acoperire pentru șuruburi cu soclu protejează șuruburile cu cap de soclu, prevenind deteriorarea cauzată de coroziune și pătrunderea impurităților. Ele adaugă, de asemenea, un aspect estetic. Poate tolera temperaturi de la -40 C până la +150 C. Utilizat în scopuri auto și electrice.Utilizate pentru interiorul casetelor UPS atunci când cablurile de înaltă tensiune trec aproape de capetele metalice ale șuruburilor.Acoperiți și protejați șuruburile cu cap tubular împotriva prafului și murdăriei, oferind în același timp un finisaj rapid și curat.Utilizate în aparate, aplicații electrice și automobile. Material: Silicon, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1628, SR1813

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capace tip Uniscrew

Capacele Uniscrew sunt concepute pentru a oferi un aspect la nivel și fără sudură. Acestea sunt conectate la o șaibă prin intermediul unei balamale care se pliază perfect atunci când este introdusă în capac. Ușor de instalat cu o fixare prin împingere. Protejează împotriva deteriorării, umidității și coroziunii.

  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
  • Conectată la o șaibă printr-o balama care se pliază perfect atunci când este introdusă în capac.
  • Utilizate la asamblarea mobilierului, interioarelor auto și echipamentelor electrice.
Material: PP Culoare: Negru, Alb Cod Serie: SR1807

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Capace și bușoane conice - standard PCR

Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR

Capace-bușon conice - Flanșă mare

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Dopuri conice cu fila inel PCR

Fișele conice cu clapetă inelară sunt proiectate pentru uşor de îndepărtat și pentru instalare. Dispune de un profil conic pentru o versatilitate sporită. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii. Dispune de o clapetă inelară robustă pentru o manipulare îmbunătățită la îndepărtarea dopului. Inelul oferă, de asemenea, o protecție a peretelui atunci când este instalat complet.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCFPCR

  • din 2