V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(48 sady výrobkov)
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.
Pružné vinylové krytky sú vhodné na jednoduché aj závitové aplikácie. Hodí sa pre rôzne veľkosti. Je odolný voči opotrebovaniu a teplotám do +210 C. Jednoduchá montáž. Kompatibilné s metrickými, UNF a BSP závitmi.Pružné krytky sú vhodné pre hladné alebo závitové aplikácie, jedinečný dizajn pre rôzne priemery.
Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Krytky banjo skrutiek sú ochranné krytky s poistnou podložkou, ktoré držia a chránia banjo skrutky pred znečistením a poškodením. Dajú sa ľahko uchopiť aj v rukaviciach. Ideálne na skladovanie a prepravu zostáv.
Uzávery s imbusovými skrutkami pevne pasujú na skrutky so šesťhrannou hlavou. Chránia pred poškodením a kontamináciou. Používa sa v odvetviach vrátane elektroniky a výroby nábytku.Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1805
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Kryty rýchlospojok Quick Fit sú navrhnuté na ochranu mužských rýchlospojovacích konektorov, ktoré spĺňajú normy SAE. Používa sa v hydraulických aplikáciách na ochranu komponentov pred prachom, vlhkosťou, nárazovým poškodením a zvyškami únikov kvapalín, ktoré by mohli ovplyvniť hydraulický systém počas výroby, testovania, skladovania a prepravy. Obsahuje dlhú stredovú záložku, ktorá umožňuje jednoduché odstránenie so silným uchopením, čo je obzvlášť dôležité pre aplikácie s kvapalinami.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRQCFPCR
Uzávery bez skrutky sú navrhnuté tak, aby poskytovali hladký a bezproblémový vzhľad. Sú spojené s podložkou pomocou závesu, ktorý sa po vložení do uzáveru úhľadne zloží. Ľahko sa inštaluje pomocou zatlačenia. Chráni pred poškodením, vlhkosťou a koróziou.
Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.
Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.
Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.
Štandardné kužeľové viečka a zátky sú navrhnuté tak, aby fungovali ako viečka aj zátky. Môžu prispôsobiť viac ako 140 veľkostí vďaka svojmu zúženému tvaru. Bežne sa používa na ochranu pred poškodením, špinou, vlhkosťou a inými korozívnymi chemikáliami počas skladovania a prepravy. Sú široko použiteľné v rôznych odvetviach. Jednoduché na inštaláciu a odstránenie, poskytujú nákladovo efektívne riešenie.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCPCR
Kužeľové zástrčky s prstencový úchyt sú navrhnuté pre jednoduché odstránenie a inštaláciu. Vlastnosti zahŕňajú zúžený profil pre zvýšenú všestrannosť. Poskytujú ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou. Obsahuje robustný prstencový úchyt pre lepšiu manipuláciu pri odpájaní zástrčky. Prsteň tiež poskytuje ochranu steny, keď je plne nainštalovaný.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCFPCR
Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813
Maskovacie podložky sú určené ako zátky do otvorov keď sa prevrátia. Chráni pred rozpúšťadlami, abrazívnymi látkami a je vhodný pre teploty do +250 C.Maskovacie krytky s prírubou možno použiť ako ukončovaciu krytku so závitom a bez závitu.Integrovaná podložka maskuje uzemnenie a poskytuje aj ochranu hrán.Dá sa tiež obrátiť a použiť na upchatie otvorov. Materiál: Silikón Farba: Šedá, Prírodná, Purpurová, Žltá, Čierna, Červená, Ružová, Zelená Skupina SR: SR5756
Maskovacie zváracie matice sú určené na zakrytie a ochranu závitových a nezávitových zváracích matíc. Je vybavený ťahadlom a zubami, ktoré držia niť. Vydrží teploty až do +250C.Matice pre zváranie majú závit a je dôležité, aby sa na závit nenanášal práškový náter alebo povrchová úprava. Náš sortiment maskovacích nastokovacích krytiek je špeciálne navrhnutý na maskovanie prechodných otvorov bez závitu alebo so závitom a je ideálny na maskovanie navarovacích matíc.Uško umožňuje rýchle a jednoduché odmontovanie.Telo zátky má zuby, ktoré zvierajú závit; to zaisťuje pevné uloženie, ktoré udrží maskovaciu zostavu chránenú. Materiál: Silikón Farba: Červená, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SRF0061
Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753
Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.
Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.
Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.
Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.
Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.
Dostupné v rôznych farbách.
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
Kónické papierové uzávery sú ideálne na nanášanie farieb a práškových farieb. Vyrobená zo zmesi použitých a nepoužitých materiálov Môže vydržať prevádzkovú teplotu až do +205C.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku