Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Metrický závit

 (33 sady výrobkov)


Flexi vinylové krytky s uchytením - vysokoteplotné

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.

  • Jedinečná konštrukcia umožňuje nasadenie každej krytky na širokú škálu priemerov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072

Krytky Unicap

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Krytky na ochranu stĺpikov

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky na skrutky Banjo

Krytky banjo skrutiek sú ochranné krytky s poistnou podložkou, ktoré držia a chránia banjo skrutky pred znečistením a poškodením. Dajú sa ľahko uchopiť aj v rukaviciach. Ideálne na skladovanie a prepravu zostáv.

  • Ochranná krytka a poistná podložka v jednom. Tieto krytky na skrutky Banjo držia všetko spolu počas montáže, skladovania a prepravy.
  • Chráni pred poškodením a vnikaním nečistôt.
  • Ľahké uchopenie aj v rukaviciach.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1083

Krytky na skrutky s vnútorným šesťhranom

Uzávery s imbusovými skrutkami pevne pasujú na skrutky so šesťhrannou hlavou. Chránia pred poškodením a kontamináciou. Používa sa v odvetviach vrátane elektroniky a výroby nábytku.Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: , SR1805

Krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Prírodná Skupina SR: SRCTLTPE, SR1116

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066

Krytky s úchytom

Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.

Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.

Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.

  • Navrhnuté na ochranu pred kontamináciou a rozliatím.
  • Vďaka flexibilnému tvaru sa môžu roztiahnuť do trochu väčších rozmerov pre priliehavé uloženie.
  • Používajú sa v potravinárskom priemysle, priemyselných alebo skladovacích aplikáciách.
  • They can be reused.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SRQCF

Kryty na skrutky

Uzávery bez skrutky sú navrhnuté tak, aby poskytovali hladký a bezproblémový vzhľad. Sú spojené s podložkou pomocou závesu, ktorý sa po vložení do uzáveru úhľadne zloží. Ľahko sa inštaluje pomocou zatlačenia. Chráni pred poškodením, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.
  • Pripojené k podložke pomocou pántu, ktorý sa po vložení do uzáveru úhľadne zloží.
  • Používa sa pri montáži nábytku, interiérov automobilov a elektrických zariadení.
Materiál: PP Farba: Čierna, Biela Skupina SR: SR1807

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Kúpiť krytky skrutiek

Krytky nástrčných skrutiek chránia skrutky s nástrčnou hlavou a zabraňujú poškodeniu spôsobenému koróziou a vniknutím nečistôt. Dodávajú im aj estetický vzhľad. Znáša teploty od -40C až po +150C. Používa sa na automobilové a elektrické účely.Používajú sa na vnútornú stranu UPS boxov, keď vysokonapäťové káble prechádzajú v blízkosti kovových hláv skrutiek.Zakryte a chráňte skrutky s imbusovou hlavou pred prachom a nečistotami a zároveň zabezpečte rýchle a precízne zapracovanie.Používajú sa na spotrebiče, elektrické úkony a v automobilovom priemysle. Materiál: Silikón, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR1628, SR1813

Maskovacie vyťahovacie zátky

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maskovacie zátky s podložkou

Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Mäkké vrúbkované uzávery

Mäkké vrúbkované krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Majú vrúbkovaný vonkajší povrch, sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduchá montáž a demontáž.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: TPE Farba: Modrá Skupina SR: SRF0010

Ochranné krytky skrutiek

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Ochranné zátky so závitom - rýchlonasadzovacie

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Vďaka ergonomickému úchytu sa jednoducho montujú a demontujú.Dodáva sa buď zo silikónu, čo je opätovne použiteľný materiál odolný voči vysokej teplote, alebo EPDM, čo je opätovne použiteľný a cenovo výhodný materiál s menšou tepelnou, ale vynikajúcou chemickou odolnosťou.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1009

Rýchlouzávery Tear Tab

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Vysokoteplotné krytky s prírubou

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: Silikón Farba: Žltá, Šedá, Priehľadná, Ružová Skupina SR: SR5754

Vysokoteplotné kónické zátky

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vysokoteplotné ochranné krytky

Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.

Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.

Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.

  • Určené na zakrytie a ochranu závitov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami a vlhkosťou.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle a strojárstve.
Materiál: TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1026

Zatlačovacie zátky

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR1011

Zatláčacie koncové krytky

Zatláčacie koncové krytky sú jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov počas lakovania, montáže alebo prepravy. Sú vyrobené z mäkkého, odolného TPE, ktorý poskytuje lepšiu priľnavosť a pevné uchytenie. Chránia konce rúrok pred poškodením a zabraňujú vniknutiu špiny a nečistôt.

Jednoduchá montáž a demontáž. Môžu sa používať pri teplotách od -60 C do 135 C.

Bežne sa používajú v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a priemyselných aplikáciách.

  • Jednoduchý a úsporný spôsob ochrany metrických a UNF závitov.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -60 C do maximálne 135 C.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Červená, Modrá Skupina SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Zátky Collar

Súdkové zátky majú samoreznú konštrukciu na jednoduchú inštaláciu. Vďaka hrubým stenám sú veľmi odolné a ťažko sa uvoľňujú, čo zaručuje bezpečné spojenie.

  • Majú samorezný tvar, ktorý uľahčuje montáž.
  • Chránia pred prachom, nečistotami a inými vonkajšími vplyvmi.
  • Ideálne na pieskovanie a úkony v stavebníctve a automobilovom priemysle.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Oranžová Skupina SR: SR1160

  • z/zo 2