V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(97 sady výrobkov)
Chrániče hrán sú určené na ochranu plastových pások a odhalených rohov a pomáhajú zvýšiť pevnosť pri stohovaní. Absorbuje nárazy a rovnomerne rozkladá silu, čím zabezpečuje lepšiu ochranu.Používajú sa na ochranu plastových líšt a ostrých rohov.Slúžia ako tlmič, absorbujú nárazy a ich silu rovnomerne rozkladajú po celej svojej dĺžke.Bežne sa využívajú v priemysle, obchodoch a v priestoroch s elektronickou. Materiál: Polyetylén LD, LLDPE, PP, Polyetylén HD, PVC, EPDM, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Biela, Šedá Skupina SR: SR1042, SR1177, SR5558
Chrániče rohov sú navrhnuté tak, aby chránili ostré a chúlostivé rohy počas prepravy a skladovania. Konštrukcia zaručuje bezpečné a pevné uchytenie, ktoré sa ľahko inštaluje a odstraňuje jednoduchým zatlačením na miesto. Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch.Používajú sa na zakrytie ostrých alebo chúlostivých rohov pred poškodením počas prepravy a skladovania.Jednoducho sa montujú a odstraňujú zatlačením.Bežne sa používajú v priemyselných, obchodných a obytných priestoroch. Materiál: Polyetylén LD, PP Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1041
Zatláčací chránič príruby pokrýva celú plochu a chráni otvor pre vysokotlakové aplikácie. Výstupky sa bezpečne zasunú a pevne zapadnú do otvorov pre skrutky príruby.
Vyrobené z cenovo výhodného materiálu s dobrou chemickou odolnosťou. Možnosti sortimentu ponúkajú ochranu pre SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).
Chrániče prírub sú ochranné kryty, ktoré chránia príruby pred znečisťujúcimi látkami a farbami. Zúžený tvar zaisťuje pevné priľnutie k objímke rúry. Kompatibilný s prírubami DIN a ANSI.Odolné chrániče čiel prírub, slúžia ako ochranný kryt chrániaci príruby pred nečistotami, vlhkosťou, a pri farbení a pieskovaní.Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.Odolný materiál. Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1354
Bočné uvoľňovacie zátky DKO chránia kompresné armatúry DKO počas prepravy, skladovania a spracovania tým, že zabraňujú poškodeniu a kontaminácii. Ohybný koniec sa bezpečne zasunie do otočnej matice DKO. Bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie.
Dlhé šesťhranné uzávery hydraulických armatúr sú navrhnuté tak, aby utesnili a chránili celú montážnu armatúru na hydraulické hadice pred kontamináciou, únikmi a poškodením.
Inteligentný hexagonálny dizajn tela ponúka komplexné riešenie s jednoduchým zatlačením, ktoré chráni všetky typy profilov.
Umožňuje väčšie aplikovanie krútiaceho momentu, čím sa znižuje riziko uvoľnenia pod vplyvom vibrácií alebo kolísania tlaku.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.
Okrúhle guľové uzávery majú vynikajúcu pevnosť a pevné lisovanie na zlepšenie konštrukcie nohy. Ideálne pre nábytok; chráni pred poškodením a zároveň pôsobí ako estetický vrch alebo zakončenie.
Okrajové pásy vytvárajú ochranné okraje okolo povrchov, ktoré chránia ostré, jemné hrany a rohy. Flexibilný, nerovný dizajn im umožňuje prispôsobiť sa rôznym tvarom, vrátane nepravidelných. Pásy tlmia nárazy a zabraňujú priamemu kontaktu s potenciálnymi nebezpečenstvami.
Chrániče ventilov plynových fliaš sú navrhnuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami. Kryje závity ventilov na priemyselných fľašiach a fľašiach na LPG počas skladovania, manipulácie a prepravy. Je vybavený odvzdušňovacou klapkou, ktorá umožňuje bezpečný únik plynu v prípade neúmyselného otvorenia ventilu.
Krytky Torx sú navrhnuté tak, aby tesne zapadli do skrutiek s hlavou Torx. Ponúkajú čistý povrch a zároveň ich zakrývajú. Chráni skrutku pred prachom, špinou a vlhkosťou. Jednoduchá aplikácia vďaka konštrukcii s možnosťou zatlačenia. Použitie zahŕňa montáž v automobilovom priemysle, priemysle a elektronike.
Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.
Krytky svorníkov sa pripájajú k svorníkom lešenia a poskytujú silnú ochranu proti poškodeniu a rozpadu. Jeho tvar umožňuje rýchlu inštaláciu. Navrhnuté tak, aby prežili skúšku času a zostali spoľahlivé.Krytky závrtných skrutiek poskytujú ochranu pri použití na lešení. Konštrukcia umožňuje ich pevné upevnenie na všetky odkryté svorky na lešení.Pomáha chrániť pred poveternostnými vplyvmi a znižuje riziko zranenia.Priliehavé a odolné. Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1048
Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.
Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.
Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.
Krytky skrutiek sa nasadzujú na hornú časť skrutiek. Poskytuje čistý povrch a zároveň chráni pred prachom a poškodením. Používa sa s dyhovanými drevotrieskovými doskami.Navrhnuté tak, aby poskytovali zapracovaný a profesionálny vzhľad povrchu.Poskytujú precízne zapracovanie a chránia skrutky pred vniknutím prachu a nečistôt.Používajú sa na zakrytie odkrytých skrutiek na nábytku, skrinkách a v automobilovom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Slonovinová, Biela, Tmavohnedá, Strieborná farba, Krémová, Tíková, Svetlohnedá Skupina SR: , SR1612
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používajú sa na ochranu príslušenstva s BSP a UNF závitom.Vyrobené s malou prírubou.Zvyšujú ochranu pred znečistením a obmedzujú stratu času pri opakovaných úkonoch. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Prírodná, Červená Skupina SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
Krytky banjo skrutiek sú ochranné krytky s poistnou podložkou, ktoré držia a chránia banjo skrutky pred znečistením a poškodením. Dajú sa ľahko uchopiť aj v rukaviciach. Ideálne na skladovanie a prepravu zostáv.
Uzávery s imbusovými skrutkami pevne pasujú na skrutky so šesťhrannou hlavou. Chránia pred poškodením a kontamináciou. Používa sa v odvetviach vrátane elektroniky a výroby nábytku.Používajú sa na zakrytie a ochranu imbusových skrutiek pred prachom, nečistotami a poškodením.Môžu pomôcť znížiť hluk a vibrácie tým, že poskytujú bezpečnejšie upevnenie.Používajú sa v elektronike alebo v nábytkárskom priemysle. Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: , SR1805
Krytky podložiek hadíc sa používajú na koncoch hadíc a hadičiek, aby sa zabránilo ich skĺznutiu cez spojky. Chráni pred vodou, prachom, špinou a znečisťujúcimi látkami.Zabraňujú pretekaniu vody a vniknutiu nečistôt.Ľahko sa montujú a odstraňujú.Používajú sa v stavebníctve, záhradníctve a automobilovom priemysle. Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR5758
Krytky s prírubou sú navrhnuté pre ľahkú montáž a demontáž pomocou automatizovaného zariadenia alebo ručne. Zvyčajne sa používajú na ochranu metrických alebo britských závitov s O-krúžkami alebo bez nich. Väčšia príruba umožňuje rýchlejšie nasadenie a vybratie rukou.
Na účely kontroly kvality. Krytky v prírodnej farbe umožňujú vidieť cez krytku a kontrolovať, či je O-krúžok nainštalovaný na chránenej armatúre alebo nie.
Poskytujú priliehavé a bezpečné uchytenie.
Krytky s tupým zvarom SAE sa používajú predovšetkým v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Je to ochranný krytka na použitie v aplikáciách 3000 a 6000 SAE PSI. Poskytujú maximálnu ochranu na tupo zváraných koncoch na ventiloch, čerpadlách a výmenníkoch tepla. Nepraskajú a eliminujú potrebu preglejky, masonitových dosiek a spojovacích prvkov.
Šetria náklady na montáž, ľahko sa zasúvajú na miesto rukou. Špeciálny tvar vratného uhla zodpovedá uhlu tupého zvaru, plne zakrývajú alebo chránia zakončenia počas prepravy a skladovania.
Vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (PE-LD), k dispozícii dve farebné verzie. Prírodná, priesvitná verzia je určená na ochranu povrchov rozpojených prírub, umožňuje viditeľnosť tesniaceho O-krúžku a zabezpečuje ochranu s vnútorným zaisťovacím krúžkom. Červená verzia je vhodná pre prírubovú vsuvku SAE. Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.
Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Krytky skrutiek Pozidrive sú určené na zakrytie skrutiek a zabezpečenie čistého povrchu. Poskytuje tesné tesnenie, ktoré zabraňuje vnikaniu prachu a nečistôt. Jednoduchá inštalácia a demontáž pomocou lisovania.
Koncové krytky bez závitu sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. Zabraňujú prenikaniu špiny, nečistôt a iných látok. Majú určitú odolnosť proti oderu, ktorá chráni spojovaciu časť počas skladovania a prepravy. Môžu sa použiť aj na maskovanie pri lakovaní, pokovovaní alebo pieskovaní.
Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
Možno ich použiť v inštalatérstve, vzduchotechnike a klimatizácii a pre priemyselné aplikácie.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku