För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(30 Produktserier)
Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Tryckmontering End Cap ger allmänt skydd för metrisk, BSP och UNF gängor från föroreningar som smuts, damm och fukt. Den tryckpassande designen möjliggör en enkel, manuell applicering, samtidigt som den säkerställer en trygg passform. Idealisk för en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, lagring och under transport av komponenter. Denna serie utgör ett ekonomiskt alternativ till en gängad profil.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFBPCR
Det här sortimentet av tryckmontering caps är designat för Banjo Union-anslutningar. De tillhandahåller ett skyddande omslag under lagring, transport och testning. Detta hjälper till att förhindra inträde av föroreningar och vätskerester som kan läcka och skada huvudkomponenten. Banjo Union-kontakten skyddar banjoanslutningen när den installeras från hydraulslangen som kopplar den till en vätskelinje.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTOPCR
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Elastomer Lanyard är avsedd att länka samman eller separera två komponenter. Har en fästögla i ena änden och ett monteringshål i den andra. Slingan bidrar till att minska risken för fel i tunga applikationer, samtidigt som den ger en säker installation.
Finned Stud Caps tätar och skyddar gängade stångändar från smuts och fukt. De invändiga fenorna ger ett säkert grepp, vilket gör dem idealiska för en mängd olika diametrar. Lätt att installera och ta bort, med eller utan grepp.
Flänsade tappskyddslock är utformade för att skydda en mängd olika tapp. De interna fenorna ger en säker passform och de är flexibla för att anpassa sig till olika diametrar, med hjälp av en enda del. Dessa lock förhindrar rost och korrosion, samtidigt som de skyddar bultar från nötning. Lätta att installera och ta bort. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive tillverkning, räcken, stängsel och möbler.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCAPCR
Flänsade tappskyddslock med grepp är utformade för att skydda en mängd olika tapp. De erbjuder både säkerhet och ett förbättrat grepp för säker hantering. De interna fenorna ger en säker passform och de är flexibla för att anpassa sig till olika diametrar, med hjälp av en enda del. Dessa lock förhindrar rost och korrosion, samtidigt som de skyddar bultar från nötning. Lätta att installera och ta bort. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive tillverkning, räcken, stängsel och möbler.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCA2PCR
Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523
Fence Post Caps är skyddshöljen som passar över toppen av staketstolpar eller rör. Ger skydd mot väderskador och försämring av applikationer. Används inom bostadssektorn och den kommersiella sektorn.Utformad för att passa över toppen på en staketstolpe, ledningar och rör.Skyddar mot väderskador, smuts och fukt.Det är enkelt och snabbt att installera eller ta bort. Material: Polyeten Färg: Vit Serienummer: SRF0011
Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.
För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.
Passningen är tät och säker.
Mjuka räfflade kåpor utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är räfflade utvändigt och tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller ute smuts och skräp.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Ribbade rörändstycken håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Maskerar områden under målningsprocessen. Kan motstå temperaturer upp till 79,4 C.Skyddar mot smuts, damm och skräp.Utformade för rörmokeri, VVS och industriella tillämpningar.Det tål en maximal temperatur på 79,4 C. Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1046
Runda kulhattar har utmärkt styrka och en solid presspassning för att förbättra benkonstruktionen. Perfekt för möbler; det skyddar mot skador samtidigt som det fungerar som en estetiskt tilltalande topp eller avslutning.
Standard runda ändlock håller borta smuts och andra föroreningar från gängade och ogängade rör, rör och stavar. Finns i standardformat, kort eller långt format, beroende på avsedd användning. Kan motstå temperaturer på upp till 70 C.Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det hjälper till att förhindra oavsiktligt deplacement. Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR5763
Runda upphängningslock skyddar ytterdiametrarna på gängade och ogängade rör och stänger och förhindrar oavsiktlig förskjutning. Har en attraktiv finish och utmärkt väderbeständighet.Idealiska för skydd av slangar, rör och stavar.Det har en tilltalande yta med en praktisk genomstickande ände för upphängning.Böjliga för enkel montering och har god väderbeständighet. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1512
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620
Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR
Plast pipe caps ger effektivt skydd för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Innehåller ett tryckhål som möjliggör tryckavlastning beroende på det atmosfäriska klimatet vid hanteringsplatsen.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPEPCR
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Garden Cane Caps med korshuvudmönster används vanligtvis på spetsen av trädgårdskäppar och andra spetsiga käppar eller pålar. De är väderbeständiga och bidrar till att förhindra att användarna skadar sig. Utformad för att passa en mängd olika diametrar.Ett praktiskt lock med krysshuvud som ofta används på trädgårdsstörar, metallstavar och andra stavformiga föremål.
Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta