Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE Renk: Black, White, Grey, Green, Brown Seri Kodu: SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4685 TL - 4,4685 TL | 427985 Stokta |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Black
|
1
|
||
6,4451 TL - 6,4451 TL | 3154 Stokta |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
White
|
1
|
||
25,234 TL - 25,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
White
|
1
|
||
4,1004 TL - 4,1004 TL | 245837 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
White
|
1
|
||
4,6472 TL - 4,6472 TL | 11785 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grey
|
1
|
||
6,361 TL - 6,361 TL | 6000 Stokta |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Grey
|
1
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 4400 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
White
|
1
|
||
5,3832 TL - 5,3832 TL | 2558 Stokta |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
White
|
1
|
||
6,4451 TL - 6,4451 TL | 50897 Stokta |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Black
|
1
|
||
6,1087 TL - 6,1087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grey
|
1
|
||
25,234 TL - 25,234 TL | 46223 Stokta |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Black
|
1
|
||
7,77 TL - 7,77 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Grey
|
1
|
||
7,2758 TL - 7,2758 TL | 3720 Stokta |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grey
|
1
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 17900 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Black
|
1
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | 5333 Stokta |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grey
|
1
|
||
4,4685 TL - 4,4685 TL | 2028 Stokta |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
White
|
1
|
||
5,625 TL - 5,625 TL | 47180 Stokta |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Black
|
1
|
||
28,3882 TL - 28,3882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grey
|
1
|
||
14,5095 TL - 14,5095 TL | 51 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grey
|
1
|
||
6,8657 TL - 6,8657 TL | 4250 Stokta |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
White
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin