Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE Renk: Black, White, Grey, Green, Brown Seri Kodu: SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8189 TL - 4,4564 TL | 8000 Stokta |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grey
|
1
|
||
1,2301 TL - 3,0138 TL | 1507 Stokta |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Black
|
1
|
||
3,5116 TL - 8,6035 TL | 1228 Stokta |
7/16
|
|
Grey
|
1
|
||
1,5034 TL - 3,6835 TL | 59180 Stokta |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grey
|
1
|
||
10,0725 TL - 24,6778 TL | 22106 Stokta |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
White
|
1
|
||
1,4825 TL - 3,6321 TL | 7000 Stokta |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
White
|
1
|
||
0,9431 TL - 2,3106 TL | 1466376 Stokta |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
White
|
1
|
||
4,1847 TL - 10,2524 TL | 761 Stokta |
7/16
|
|
White
|
1
|
||
1,5034 TL - 3,6835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Black
|
1
|
||
2,1029 TL - 5,152 TL | 1030 Stokta |
M12
|
|
Black
|
1
|
||
1,2301 TL - 3,0138 TL | 27500 Stokta |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grey
|
1
|
||
1,4825 TL - 3,6321 TL | 255362 Stokta |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Black
|
1
|
||
0,9431 TL - 2,3106 TL | 96480 Stokta |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grey
|
1
|
||
2,3922 TL - 5,861 TL | 1150 Stokta |
M14
|
|
Black
|
1
|
||
5,562 TL - 13,6269 TL | 4652 Stokta |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grey
|
1
|
||
4,1847 TL - 10,2524 TL | 7868 Stokta |
7/16
|
|
Black
|
1
|
||
2,2711 TL - 5,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Black
|
1
|
||
11,9861 TL - 11,9861 TL | 150 Stokta |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Black
|
1
|
||
2,4712 TL - 6,0544 TL | 1200 Stokta |
M14
|
|
White
|
1
|
||
1,5034 TL - 3,6835 TL | 2144011 Stokta |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
White
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin