Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE Renk: Black, White, Grey, Green, Brown Seri Kodu: SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,234 TL - 25,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
White
|
1
|
||
14,5095 TL - 14,5095 TL | 51 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grey
|
1
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | 17900 Stokta |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Black
|
1
|
||
6,8657 TL - 6,8657 TL | 7000 Stokta |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Black
|
1
|
||
2,3341 TL - 5,7187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16 UNF
|
|
Brown
|
2
|
||
1,4825 TL - 3,6321 TL | 10244 Stokta |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Grey
|
1
|
||
11,9861 TL - 11,9861 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
White
|
1
|
||
2,3341 TL - 5,7187 TL | 322470 Stokta |
5/16 UNF
|
|
Black
|
2
|
||
2,25 TL - 5,5127 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
White
|
1
|
||
2,4712 TL - 6,0544 TL | 1200 Stokta |
M14
|
|
White
|
1
|
||
3,722 TL - 9,1188 TL | 88155 Stokta |
1/4
|
|
White
|
1
|
||
2,3341 TL - 5,7187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16 UNF
|
|
Green
|
2
|
||
6,3085 TL - 8,8319 TL | 3632 Stokta |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grey
|
1
|
||
2,3341 TL - 5,7187 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16 UNF
|
|
Green
|
2
|
||
3,722 TL - 9,1188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4
|
|
Black
|
1
|
||
6,3085 TL - 6,3085 TL | 64000 Stokta |
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Black
|
1
|
||
1,4825 TL - 3,6321 TL | 255362 Stokta |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Black
|
1
|
||
2,2711 TL - 5,564 TL | 83725 Stokta |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
White
|
1
|
||
8,3482 TL - 20,4533 TL | 676 Stokta |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
White
|
1
|
||
11,9861 TL - 11,9861 TL | 150 Stokta |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Black
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin